카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W738CIN - STAINLESS STEEL COMPLETE KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH LOCKING POSITION AND STANDARD PITCH THREAD + LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w738cin.prj},{NB=W738.I05CIN},{SHA256=guDTctZZrmGqvt8pn3we3auBl9f+CUBbsdBnq8C3UGU=},{INAME=w7382ei05cin},{NAME=w738.i05cin},{NNCUSTOM=W738CIN},{NTCUSTOM=STAINLESS STEEL COMPLETE KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH LOCKING POSITION AND STANDARD PITCH THREAD + LOCK NUT},{NBCUSTOM=W738.I05CIN},{LINACUSTOM=W738.I05CIN},{STEPFILE=W738.I05CIN.step},{PNGFILE=W738CIN.png},{DWGFILE=W738CIN.dwg},{CODE=W738.I05CIN},{MIS01=18},{MIS02=9},{MIS03=46},{MIS04=16},{MIS05=8},{MIS06=10},{MIS07=M08},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=5},{MIS11=5},{MIS12=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
d
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
h
[mm]
MIS05
e
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
e2
[mm]
MIS09
s2
[mm]
MIS10
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS11
Q
[mm]
MIS12
Weight
[gr]
W738.I05CIN
W738.I05CIN
18
9
46
16
8
10
M08
13
5
5
5
26
W738.I06CIN
W738.I06CIN
22
11
55
20
10
11
M10
17
6
6
6
71
W738.I08CIN
W738.I08CIN
24
13
66
24
12
14
M12
19
7
8
8
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청