카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W624 - LONG SPRING THREADED PLUNGER WITH NOSE PIN
Boteco
BALL PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/pressori/w624.prj},{NB=W624060.VBM10Q04X15},{SHA256=mkYzm9/NNQoV27qXnValdz8AHYm2ZoATwcVfH+mT8dU=},{INAME=w6240602evbm10q04x15},{NAME=w624060.vbm10q04x15},{NNCUSTOM=W624},{NTCUSTOM=LONG SPRING THREADED PLUNGER WITH NOSE PIN},{NBCUSTOM=W624060.VBM10Q04X15},{LINACUSTOM=W624060.VBM10Q04X15},{STEPFILE=W624060.VBM10Q04X15.step},{PNGFILE=W624.png},{DWGFILE=W624.dwg},{CODE=W624060.VBM10Q04X15},{MIS01=60},{MIS02=M10},{MIS03=30},{MIS04=30},{MIS05=8},{MIS06=1.4},{MIS07=1.6},{MIS08=3},{MIS09=4},{MIS10=15},{MIS11=21},{MIS12=20},{MIS13=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
ⁿ/ₐ
MIS02
D
ⁿ/ₐ
MIS03
H
ⁿ/ₐ
MIS04
h
ⁿ/ₐ
MIS05
d
ⁿ/ₐ
MIS06
a
ⁿ/ₐ
MIS07
b
ⁿ/ₐ
MIS08
e
ⁿ/ₐ
MIS09
d1
ⁿ/ₐ
MIS10
Q
ⁿ/ₐ
MIS11
Weight
ⁿ/ₐ
MIS12
N1 (Newton)
ⁿ/ₐ
MIS13
N2 (Newton)
ⁿ/ₐ
W624030.VBM08Q03.5X06
W624030.VBM08Q03.5X06
30
M08
20
10
6.2
1.4
1.2
2.5
3.5
6
9
8
20
W624040.VBM08Q03.5X08
W624040.VBM08Q03.5X08
40
M08
20
20
6.2
1.4
1.2
2.5
3.5
8
10
10
28
W624040.VBM10Q04X08
W624040.VBM10Q04X08
40
M10
30
10
8
1.4
1.6
3
4
8
15
12
30
W624050.VBM08Q03.5X10
W624050.VBM08Q03.5X10
50
M08
20
30
6.2
1.4
1.2
2.5
3.5
10
10
12
38
W624050.VBM10Q04X10
W624050.VBM10Q04X10
50
M10
30
20
8
1.4
1.6
3
4
10
18
16
46
W624050.VBM12Q06X10
W624050.VBM12Q06X10
50
M12
30
20
9.6
2
2
4
6
10
28
20
50
W624060.VBM08Q03.5X15
W624060.VBM08Q03.5X15
60
M08
20
40
6.2
1.4
1.2
2.5
3.5
15
14
15
48
W624060.VBM10Q04X15
W624060.VBM10Q04X15
60
M10
30
30
8
1.4
1.6
3
4
15
21
20
55
W624060.VBM12Q06X15
W624060.VBM12Q06X15
60
M12
30
30
9.6
2
2
4
6
15
31
25
76
W624060.VBM16Q07.5X12
W624060.VBM16Q07.5X12
60
M16
30
30
13.4
2.5
2.5
5
7.5
12
63
30
64
W624080.VBM10Q04X20
W624080.VBM10Q04X20
80
M10
30
50
8
1.4
1.6
3
4
20
28
25
65
W624080.VBM12Q06X20
W624080.VBM12Q06X20
80
M12
30
50
9.6
2
2
4
6
20
40
35
102
W624080.VBM16Q07.5X10
W624080.VBM16Q07.5X10
80
M16
30
50
13.4
2.5
2.5
5
7.5
10
80
30
110
W624100.VBM12Q06X25
W624100.VBM12Q06X25
100
M12
30
70
9.6
2
2
4
6
25
47
40
102
W624100.VBM16Q07.5X30
W624100.VBM16Q07.5X30
100
M16
30
70
13.4
2.5
2.5
5
7.5
30
100
30
120
W624120.VBM16Q07.5X40
W624120.VBM16Q07.5X40
120
M16
30
90
13.4
2.5
2.5
5
7.5
40
118
20
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청