카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W270 - T-HANDLE WITH STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w270.prj},{NB=W270.Q0601},{SHA256=tPC7ZY9X4oRIcHccsOZyxw6CM8kplbHhmc77fV3BG5I=},{INAME=w2702eq0601},{NAME=w270.q0601},{NNCUSTOM=W270},{NTCUSTOM=T-HANDLE WITH STEEL INDEXING PLUNGER},{NBCUSTOM=W270.Q0601},{LINACUSTOM=W270.Q0601},{STEPFILE=W270.Q0601.step},{PNGFILE=W270.png},{DWGFILE=W270.dwg},{CODE=W270.Q0601},{MIS01=50},{MIS02=15},{MIS03=56},{MIS04=20},{MIS05=18},{MIS06=M12x1,5},{MIS07=14.0},{MIS08=14},{MIS09=6},{MIS10=6},{MIS11=6},{MIS12=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
A
[mm]
MIS02
B
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
h
[mm]
MIS05
h1
[mm]
MIS06
d2
[mm]
MIS07
d
[mm]
MIS08
e
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS11
Q
[mm]
MIS12
Weight
[gr]
W270.Q0501
W270.Q0501
50
15
51
17
15
M10x1
14.0
12
5
5
5
29
W270.Q0601
W270.Q0601
50
15
56
20
18
M12x1,5
14.0
14
6
6
6
36
W270.Q0801
W270.Q0801
60
18
75
26
24
M16x1,5
16.5
19
8
8
8
73
W270.Q1001
W270.Q1001
72
20
87
33
31
M20x1,5
18.5
22
10
10
10
136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청