카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
VSRR L pipe-pipe
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
In-line quick-exhaust valves with regulated exhaust VSRR L
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/series_vsrr_l/vsrr_l_pp_asmtab.prj},{NB=9063501},{CODE=9063501},{REF=VSRR L Ø4-Ø4},{F=-},{O=4},{A=42.0},{B=39.5-43.5},{C=10.7},{D=5.6},{E=10.0},{G=17.5},{H=M9x0.75},{I=12.8},{I1=16},{CH=11},{N=11.5},{V1=1},{PPATH=parts/vsrr_l_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
O
Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
CH
Ch
[mm]
N
N max
[mm]
9063501
9063501
VSRR L Ø4-Ø4
4
42.0
39.5-43.5
10.7
5.6
10.0
17.5
M9x0.75
12.8
16
11
11.5
9063516
9063516
VSRR L Ø6-Ø6
6
49.4
47-52
14.7
6.4
11.4
20.0
M12x0.75
14.6
20
15
15.5
9063524
9063524
VSRR L Ø8-Ø8
8
57.3
56-61.2
18.7
9.1
13.8
26.0
M15x1
18.7
24
17
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청