VQP - Volantino a quattro punte
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
Volantini_perno
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_perno/vqp.prj},{NB=7121090},{SHA256=xBAHVORjjZmATJv/OyIumNREdqnDG77AK6yreysSHF4=},{INAME=7121090},{NAME=7121090},{NNCUSTOM=VQP},{NTCUSTOM=Volantino a quattro punte},{NBCUSTOM=7121090},{LINACUSTOM=7121090},{STEPFILE=7121090_VQP40_M08x15.stp},{PNGFILE=VQP},{DWGFILE=vqp},{CODE=7121090},{MOD=VQP/40 M8x15},{A=40},{B=19},{C=26},{F=13},{D=M 8},{L=15},{PESOGR=23.0},{MAT=Duroplasto nero. Perno in acciaio zincato foro cieco filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
PESOGR
peso gr
ⁿ/ₐ
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7121005
7121005
VQP/25 M5x10
25
12
15
7
M 5
10
6.6
Duroplasto nero. Perno in...
7121010
7121010
VQP/25 M5x15
25
12
15
7
M 5
15
6.8
Duroplasto nero. Perno in...
7121015
7121015
VQP/25 M5x20
25
12
15
7
M 5
20
7.6
Duroplasto nero. Perno in...
7121030
7121030
VQP/25 M6x15
25
12
15
7
M 6
15
8.8
Duroplasto nero. Perno in...
7121050
7121050
VQP/32 M6x15
32
15
21
10
M 6
15
11.8
Duroplasto nero. Perno in...
7121055
7121055
VQP/32 M6x20
32
15
21
10
M 6
20
12.5
Duroplasto nero. Perno in...
7121060
7121060
VQP/32 M6x30
32
15
21
10
M 6
30
14.4
Duroplasto nero. Perno in...
7121075
7121075
VQP/32 M8x20
32
15
21
10
M 8
20
17.0
Duroplasto nero. Perno in...
7121090
7121090
VQP/40 M8x15
40
19
26
13
M 8
15
23.0
Duroplasto nero. Perno in...
7121095
7121095
VQP/40 M8x20
40
19
26
13
M 8
20
23.6
Duroplasto nero. Perno in...
7121100
7121100
VQP/40 M8x30
40
19
26
13
M 8
30
27.0
Duroplasto nero. Perno in...
7121135
7121135
VQP/50 M8x20
50
23
33
20
M 8
20
35.2
Duroplasto nero. Perno in...
7121140
7121140
VQP/50 M8x30
50
23
33
20
M 8
30
38.0
Duroplasto nero. Perno in...
7121150
7121150
VQP/50 M10x20
50
23
33
20
M10
20
41.8
Duroplasto nero. Perno in...
7121155
7121155
VQP/50 M10x30
50
23
33
20
M10
30
47.8
Duroplasto nero. Perno in...
7121160
7121160
VQP/50 M10x40
50
23
33
20
M10
40
50.8
Duroplasto nero. Perno in...
7121170
7121170
VQP/63 M10x20
63
27
40
25
M10
20
65.4
Duroplasto nero. Perno in...
7121190
7121190
VQP/63 M12x25
63
27
40
25
M12
25
76.4
Duroplasto nero. Perno in...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청