vps600 1s58
Bel Fuse
Power Solutions
VPS600-1S58
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps600_1s58/vps600_1s58.prj},{NB=VPS600-1S58},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00518__vps6002d1s58},{PN=VPS600-1S58},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 58VDC, 7.25A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=58},{OC=7.25},{NO=1},{LOUT=7.25},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
VPS600-1S58
VPS600-1S58
Industrial Open Frame AC-...
600
85-264
58
7.25
1
7.25
58
-40 to 70
8.5 x 5 x 1.61
Convection
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Slotted Co...
Isolated
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
105_0752_001 - Cinch Connectivity Solutions
Bel Fuse
25.03.2022
108_1082_001 - Cinch Connectivity Solutions
Bel Fuse
25.03.2022
ss_39100_039 - Stewart Connector
Bel Fuse
12.01.2022
SS-39200-064
Bel Fuse
12.01.2022
450_011 - Stewart Connector
Bel Fuse
12.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청