vps600 1s24 r
Bel Fuse
Power Solutions
VPS600-1S24-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps600_1s24_r/vps600_1s24_r.prj},{NB=VPS600-1S24-R},{SHA256=trBeqi6gH3K8BX9rrAYCDjm/drnHadXqk8INUPLgrM0=},{INAME=00513__vps6002d1s242dr},{PN=VPS600-1S24-R},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 17.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Slotted Cover, Built in OR-ing diode/FET},{POWER=600},{VI=85-264},{OV=24},{OC=17.5},{NO=1},{LOUT=17.5},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Slotted Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Built in OR-ing diode/FET}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
VPS600-1S24-R
VPS600-1S24-R
Industrial Open Frame AC-...
600
85-264
24
17.5
1
17.5
24
-40 to 70
8.5 x 5 x 1.61
Convection
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Slotted Co...
Isolated
Built in OR-ing diode/FET
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청