카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
VPGRB/VPGRG, PG - Reinforced Straight Connector, male plastic thread
REIKU
Connectors
Straight connectors
Male plastic thread
PG thread
IP 67
Powered by
CAD모델 선택
{reiku/connectors/straight_connectors/male_plastic_thread/pg_thread/ip67/vpgrb_g_p.prj},{NB=VPGRB-17P13},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=17},{PG=13.5},{NDM=20.400},{KDM=19.060},{MP=1.410},{D=17.5},{G=13.0},{L=42.5},{D1=27.0},{D2=17.5},{DMAX=30.4},{SW=27},{CNSMASSEXACT=1.1},{VE=50},{F1=3.5},{VERS=3},{VERS2=0},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_VPGRB_G.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NW
Nominal width
[mm]
PG
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
G
Height
[mm]
L
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DMAX
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
ⁿ/ₐ
VE
pcs.
ⁿ/ₐ
VPGRB-10P07
10
7
8.5
12.0
36.5
18.0
21.1
19
0.48
50
VPGRB-10P09
10
9
11.0
12.0
36.5
18.5
21.1
19
0.48
50
VPGRB-10P11
10
11
10.0
12.0
36.5
20.0
21.1
19
0.59
50
VPGRB-10P13
10
13.5
11.0
12.0
37.0
23.5
23.5
19
0.55
50
VPGRB-12P09
12
9
11.4
12.5
38.0
20.5
24.0
22
0.6
50
VPGRB-12P11
12
11
13.1
12.5
38.0
21.0
24.0
22
0.65
50
VPGRB-12P13
12
13.5
12.4
12.5
38.0
22.5
24.0
22
0.66
50
VPGRB-17P11
17
11
15.4
12.5
42.0
27.0
30.4
27
1.1
50
VPGRB-17P13
17
13.5
17.5
13.0
42.5
27.0
30.4
27
1.1
50
VPGRB-17P16
17
16
15.4
13.0
42.5
27.0
30.4
27
1.1
50
VPGRB-17P21
17
21
17.5
12.5
42.0
33.0
33.0
27
1.2
50
VPGRB-23P16
23
16
17.3
14.0
52.5
35.0
40.0
36
2.1
50
VPGRB-23P21
23
21
22.0
14.0
52.5
35.0
40.0
36
2.1
30
VPGRB-29P29
29
29
30.2
14.0
53.5
42.0
46.0
41
2.7
30
VPGRB-36P29
36
29
31.0
14.0
59.0
52.0
57.0
50
4.07
10
VPGRB-36P36
36
36
38.0
14.0
59.0
51.5
57.0
50
6.5
10
VPGRB-48P42
48
42
46.5
15.0
65.0
65.0
73.0
65
8.4
10
VPGRB-48P48
48
48
49.0
14.5
64.5
64.5
73.0
65
8.4
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청