카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VL.155-A - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VL.155
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vl_155_combi/vl155_a.prj},{NB=Lobe knobs VL.155/70 A-10},{CODE=75221},{DESCRIPTION=VL.155/70 A-10},{DIM01=69},{DIM02=10},{DIM03=42},{DIM04=18},{DIM05=27},{DIM06=18},{DIM07=31},{DIM08=25},{WEIGHT=110},{MA=0},{MB=0.000},{D2=18.000},{L1=31.000},{D=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VL.155/50 A-6
75001
VL.155/50 A-6
51
6
34
13
23
15
23
18
57
Lobe knobs VL.155/60 A-6
75101
VL.155/60 A-6
61
6
38
16
25
15
23
18
81
Lobe knobs VL.155/70 A-8
75211
VL.155/70 A-8
69
8
42
18
27
18
28
21
115
Lobe knobs VL.155/70 A-10
75221
VL.155/70 A-10
69
10
42
18
27
18
31
25
110
Lobe knobs VL.155/80 A-8
75301
VL.155/80 A-8
82
8
48
19
33
20
35
26
177
Lobe knobs VL.155/80 A-10
75311
VL.155/80 A-10
82
10
48
19
33
18
31
25
170
Lobe knobs VL.155/80 A-12
75321
VL.155/80 A-12
82
12
48
19
33
18
29
23
165
Lobe knobs VL.155/100 A-8
75401
VL.155/100 A-8
99
8
52
20
36
26
36
25
275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청