피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VL Ø 50 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES VL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_50.prj},{NB=VL50-127(0)},{CODE=VL50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=42.2},{SX=0.0},{S1=38.100},{F1=1608},{S2=50.8},{F2=2144},{S3=57.2},{F3=2412},{SN=63.5},{FN=2680},{SB=73.8},{FB=3114},{MAT=Cr-Si},{BXH=10.5 x 4.1},{DE=49.3},{RG1=42.200},{DE1=49.300},{DDNUM=25.000},{B=10.500},{H=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflessione per media-corta durata
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL50-064
VL50-064
50
25
64
86.3
0.000
64.000
19.200
1657
25.6
2209
28.8
2485
32
2762
35.1
10.5 x 4.1
VL50-076
VL50-076
50
25
76
70.6
0.000
76.000
22.800
1610
30.4
2146
34.2
2415
38
2683
42.2
10.5 x 4.1
VL50-089
VL50-089
50
25
89
59.8
0.000
89.000
26.700
1597
35.6
2129
40.1
2395
44.5
2661
50.3
10.5 x 4.1
VL50-102
VL50-102
50
25
102
52
0.000
102.000
30.600
1591
40.8
2122
45.9
2387
51
2652
58.4
10.5 x 4.1
VL50-115
VL50-115
50
25
115
46.1
0.000
115.000
34.500
1590
46
2121
51.8
2386
57.5
2651
66.1
10.5 x 4.1
VL50-127
VL50-127
50
25
127
42.2
0.000
127.000
38.100
1608
50.8
2144
57.2
2412
63.5
2680
73.8
10.5 x 4.1
VL50-139
VL50-139
50
25
139
38.2
0.000
139.000
41.700
1593
55.6
2124
62.6
2389
69.5
2655
80.9
10.5 x 4.1
VL50-152
VL50-152
50
25
152
34.3
0.000
152.000
45.600
1564
60.8
2085
68.4
2346
76
2607
89
10.5 x 4.1
VL50-178
VL50-178
50
25
178
29.4
0.000
178.000
53.400
1570
71.2
2093
80.1
2355
89
2617
105.3
10.5 x 4.1
VL50-203
VL50-203
50
25
203
25.5
0.000
203.000
60.900
1553
81.2
2071
91.4
2329
101.5
2588
120.6
10.5 x 4.1
VL50-254
VL50-254
50
25
254
20.6
0.000
254.000
76.200
1570
101.6
2093
114
2355
127
2616
152.2
10.5 x 4.1
VL50-305
VL50-305
50
25
305
17.2
0.000
305.000
91.500
1574
122
2098
137
2361
152.5
2623
183.7
10.5 x 4.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청