카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VL Ø 32 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES VL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_32.prj},{NB=VL32-102(0)},{CODE=VL32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=15.7},{SX=0.0},{S1=30.600},{F1=480},{S2=40.8},{F2=641},{S3=45.9},{F3=721},{SN=51},{FN=801},{SB=57.6},{FB=904},{MAT=Cr-Si},{BXH=6.5 x 2.6},{DE=30.7},{RG1=15.700},{DE1=30.700},{DDNUM=16.000},{B=6.500},{H=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflessione per media-corta durata
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL32-038
VL32-038
32
16
38
43.1
0.000
38.000
11.400
491
15.2
655
17.1
737
19
819
19.9
6.5 x 2.6
VL32-044
VL32-044
32
16
44
37.3
0.000
44.000
13.200
492
17.6
656
19.8
739
22
821
23.5
6.5 x 2.6
VL32-051
VL32-051
32
16
51
32.4
0.000
51.000
15.300
496
20.4
661
23.0
744
25.5
826
27.6
6.5 x 2.6
VL32-064
VL32-064
32
16
64
25.5
0.000
64.000
19.200
490
25.6
653
28.8
734
32
816
35.2
6.5 x 2.6
VL32-076
VL32-076
32
16
76
21.6
0.000
76.000
22.800
492
30.4
657
34.2
739
38
821
42.4
6.5 x 2.6
VL32-089
VL32-089
32
16
89
18.1
0.000
89.000
26.700
483
35.6
644
40.1
725
44.5
805
50
6.5 x 2.6
VL32-102
VL32-102
32
16
102
15.7
0.000
102.000
30.600
480
40.8
641
45.9
721
51
801
57.6
6.5 x 2.6
VL32-115
VL32-115
32
16
115
14.2
0.000
115.000
34.500
490
46
653
51.8
735
57.5
817
65.5
6.5 x 2.6
VL32-127
VL32-127
32
16
127
12.7
0.000
127.000
38.100
484
50.8
645
57.2
726
63.5
806
72.5
6.5 x 2.6
VL32-139
VL32-139
32
16
139
11.6
0.000
139.000
41.700
484
55.6
645
62.6
726
69.5
806
79.4
6.5 x 2.6
VL32-152
VL32-152
32
16
152
10.6
0.000
152.000
45.600
483
60.8
644
68.4
725
76
806
87.3
6.5 x 2.6
VL32-178
VL32-178
32
16
178
9
0.000
178.000
53.400
481
71.2
641
80.1
721
89
801
102.9
6.5 x 2.6
VL32-203
VL32-203
32
16
203
7.8
0.000
203.000
60.900
475
81.2
633
91.4
713
101.5
792
117.7
6.5 x 2.6
VL32-254
VL32-254
32
16
254
6.4
0.000
254.000
76.200
488
101.6
650
114
732
127
813
148.1
6.5 x 2.6
VL32-305
VL32-305
32
16
305
5.3
0.000
305.000
91.500
485
122
647
137
727
152.5
808
178.3
6.5 x 2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청