피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 921 - Slotted pan head screws with large head
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_921.prj},{NB=Flachkopfschraube DIN 921 M5x6 24649.050.006(High)},{CNSORDERNO=24649.050.006},{D=5},{L=6},{PACKAGING=100},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=5.050},{P=0.800},{DK=16.0},{V=0.70},{K=2.7},{N=1.20},{R=0.20},{T=1.60},{NENNID=M5X6},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 921},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=5.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077228351},{INTRASTATCODE=7318155890},{ECLASS=23-11-01-01},{UNSPSC=31161504},{ETIM=},{FAB_NENN=M5x6},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
Max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
V
Height of chamfer at screw head ~
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
Flat headed screw DIN 921...
51208.020.002
M2X2
2
2
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00023
Y
8715494124201
73181552
23-11-01-01
31161504
100
1.509
0.400
0.8
6.0
0.30
1.2
0.50
0.10
0.80
Flat headed screw DIN 921...
51208.020.003
M2X3
2
3
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00029
Y
8715494124218
73181552
23-11-01-01
31161504
100
1.509
0.400
0.8
6.0
0.30
1.2
0.50
0.10
0.80
Flat headed screw DIN 921...
51208.020.004
M2X4
2
4
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00030
Y
8715494124225
73181552
23-11-01-01
31161504
100
1.509
0.400
0.8
6.0
0.30
1.2
0.50
0.10
0.80
Flat headed screw DIN 921...
51208.020.005
M2X5
2
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00034
Y
8715494124232
73181552
23-11-01-01
31161504
100
1.509
0.400
0.8
6.0
0.30
1.2
0.50
0.10
0.80
Flat headed screw DIN 921...
24648.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00080
Y
8717077227996
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24649.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00080
Y
8717077228245
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
51208.030.004
M3X4
3
4
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00077
Y
8715494124249
73181552
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24648.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00087
Y
8717077228009
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24649.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00080
Y
8717077228252
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
51208.030.005
M3X5
3
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00080
Y
8715494124256
73181552
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24648.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00093
Y
8717077228016
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24649.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00080
Y
8717077228269
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
51208.030.006
M3X6
3
6
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00087
Y
8715494124263
73181552
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24648.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00100
Y
8717077228023
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24648.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00166
Y
8717077228030
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24649.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00100
Y
8717077228276
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24649.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00166
Y
8717077228283
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
51208.030.008
M3X8
3
8
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00093
Y
8715494124270
73181552
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
51208.030.010
M3X10
3
10
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00105
Y
8715494124287
73181552
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
51208.030.012
M3X12
3
12
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00117
Y
8715494124294
73181552
23-11-01-01
31161504
100
2.387
0.500
1.0
8.0
0.45
1.8
0.80
0.10
1.15
Flat headed screw DIN 921...
24648.040.005
M4X5
4
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00234
Y
8717077228047
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
3.141
0.700
1.4
12.0
0.60
2.4
1.00
0.20
1.50
Flat headed screw DIN 921...
24649.040.005
M4X5
4
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00234
Y
8717077228290
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
3.141
0.700
1.4
12.0
0.60
2.4
1.00
0.20
1.50
Flat headed screw DIN 921...
51208.040.005
M4X5
4
5
Fabory
DIN 921
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Pan head
Slotted
0.00228
Y
8715494124300
73181552
23-11-01-01
31161504
100
3.141
0.700
1.4
12.0
0.60
2.4
1.00
0.20
1.50
Flat headed screw DIN 921...
24648.040.006
M4X6
4
6
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Plain
Pan head
Slotted
0.00249
Y
8717077228054
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
3.141
0.700
1.4
12.0
0.60
2.4
1.00
0.20
1.50
Flat headed screw DIN 921...
24649.040.006
M4X6
4
6
Fabory
DIN 921
Metric thread
Right
Machine screw
Steel
5.8
Zinc plated
Pan head
Slotted
0.00249
Y
8717077228306
7318155890
23-11-01-01
31161504
100
3.141
0.700
1.4
12.0
0.60
2.4
1.00
0.20
1.50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NF E 25-129 - Round screws with slots - Symbol RL S
Fabory
13.02.2023
DIN 923 - Slotted pan head screws with shoulder
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN EN IS 10642 - Flat head screw,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
BN 1014 - Slotted pan head thread cutting screws with tapping screw thread ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN ≈85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
SN3550 - Countersunk head screw (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 934 (ISO 4032) - FN 239 - rostfrei A2 - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청