카탈로그: Tria2000
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tria2000
Vibration Damping Support Rectangular Rubber
Tria2000
Mount Rubber
Powered by
CAD모델 선택
{tria2000/supporti_antivibranti/rettangolare.prj},{NB=27100 L.100 M12 100 135 165 12 12 500 NR/SBR 60 SH +/- 5 Zincata Bianca Zincato Bianco},{CODE=27100},{DES=L.100 M12},{B=100},{G=135},{H=165},{F=12},{M=12},{WEIGHT=500},{MES=NR/SBR},{DUR=60 SH +/- 5},{VITE=Zincata Bianca},{PIATTO=Zincato Bianco}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Load
[Kg]
MES
Rubber
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
VITE
Screw
ⁿ/ₐ
PIATTO
Plated
ⁿ/ₐ
2750 L.50 M12 50 85 115 1...
2750
L.50 M12
50
85
115
12
12
300
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
27100 L.100 M12 100 135 1...
27100
L.100 M12
100
135
165
12
12
500
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
27150 L.150 M12 150 185 2...
27150
L.150 M12
150
185
215
12
12
700
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
27200 L.200 M12 200 235 2...
27200
L.200 M12
200
235
265
12
12
1000
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청