카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VCM-SST - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VCM-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vcm_sst_combi/vcm_sst.prj},{NB=Lobe knobs VCM-SST-60-M12},{CODE=169552},{DESCRIPTION=VCM-SST-60-M12},{DIM01=60},{DIM02=M12},{DIM03=-},{DIM04=39.0},{DIM05=20},{DIM06=21.0},{DIM07=22},{WEIGHT=107},{ND=12.000},{KDI=10.106},{D2=0.000},{LL=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
dH7
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCM-SST-40-8
169541
VCM-SST-40-8
40
-
8
24.0
14
12.0
15
36
Lobe knobs VCM-SST-40-M8
169542
VCM-SST-40-M8
40
M8
-
24.0
14
12.0
15
37
Lobe knobs VCM-SST-50-10
169546
VCM-SST-50-10
50
-
10
31.0
18
17.5
18
63
Lobe knobs VCM-SST-50-M10
169547
VCM-SST-50-M10
50
M10
-
31.0
18
17.5
18
65
Lobe knobs VCM-SST-60-12
169551
VCM-SST-60-12
60
-
12
39.0
20
21.0
22
105
Lobe knobs VCM-SST-60-M12
169552
VCM-SST-60-M12
60
M12
-
39.0
20
21.0
22
107
Lobe knobs VCM-SST-A4-40-...
169543
VCM-SST-A4-40-8
40
-
8
24.0
14
12.0
15
37
Lobe knobs VCM-SST-A4-40-...
169544
VCM-SST-A4-40-M8
40
M8
-
24.0
14
12.0
15
37
Lobe knobs VCM-SST-A4-50-...
169548
VCM-SST-A4-50-10
50
-
10
30.0
18
16.5
18
67
Lobe knobs VCM-SST-A4-50-...
169549
VCM-SST-A4-50-M10
50
M10
-
30.0
18
16.5
18
68
Lobe knobs VCM-SST-A4-60-...
169553
VCM-SST-A4-60-12
60
-
12
37.5
20
20.0
22
109
Lobe knobs VCM-SST-A4-60-...
169554
VCM-SST-A4-60-M12
60
M12
-
37.5
20
20.0
22
114
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청