카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
VC-Series, rotatable
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
for parallel routing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/for_parallel_routing/vc.prj},{NB=156-00318 (1-0-0)},{IDNR=156-00318},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=5000.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=24.660},{TAX_N=0.190},{PWID=320},{MANUFACTURE19=T50SVC4S},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz/natur},{DESCRIPTION15=Diese besonders einfach zu montierenden Serien werden einfach auf ein vorhandenes Kabel, einen Schlauch oder ein Rohr geclipt. Da die Befestigungsclips um 360° frei rotierbar sind, kann ein so geführtes Kabel Ausgleichsbewegungen vollführen. Sie sind daher besonders fürden Einsatz in der Automobilproduktion geeignet.},{EAN=4031026285948},{ID_MANUFACT17=156-00318},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{VERSION=1},{B1=0},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 156-00447
156-00447
T50SVC4
Fixing tie black
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
35.0
2.0
155
1.000
40000.000
4.7
-40 °C to +105 °C
222
3.8 - 4.2
HellermannTyton 156-00318
156-00318
T50SVC4S
Fixing Tie black/natural
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Schwarz (BK);Natur (NA)
35
2
155
1.000
5000.000
4.7
-40 °C bis +105 °C; -40°C...
222
3.8 - 4.2
HellermannTyton 155-31202
155-31202
T50SVC5
Fixing tie 155x4,6 black
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
35
1
155
1.000
5000.000
4.7
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
222
4.5 - 5.2
HellermannTyton 156-00155
156-00155
T50SVC65
Fixing tie black
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
35
1
155
1.000
5000.000
4.7
-40 °C to +105 °C
222
6.5 - 8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청