카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VC.692-SST-p-SV - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VC.692-SST-p-SV
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vc_692_sst_p_sv/vc_692_sst_p_sv_asmtab.prj},{NB=Lobe knobs VC.692/40-SST-p-M8x30-SV40(0)},{CODE=164241},{DESCRIPTION=VC.692/40-SST-p-M8x30-SV40},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=26.0},{DIM04=15},{DIM05=40},{DIM06=6.0},{DIM07=30},{DIM08=14.0},{DIM09=8.0},{DIM10=13.0},{DIM11=6.0},{WEIGHT=37},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{PPATH=vc_692_sst_p_sv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
d4
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
l5
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.692/25 SST-...
164001
VC.692/25 SST-p-M6x25-SV1...
25
M6
20.0
12
15
4.5
25
10.0
3.5
7.5
5.0
16
Lobe knobs VC.692/25 SST-...
164003
VC.692/25 SST-p-M6x35-SV1...
25
M6
20.0
12
15
4.5
35
10.0
3.5
7.5
5.0
18
Lobe knobs VC.692/25 SST-...
164005
VC.692/25 SST-p-M6x45-SV1...
25
M6
20.0
12
15
4.5
45
10.0
3.5
7.5
5.0
19
Lobe knobs VC.692/32 SST-...
164101
VC.692/32 SST-p-M6x25-SV1...
32
M6
22.5
14
15
4.5
25
12.5
3.5
7.5
5.0
20
Lobe knobs VC.692/32 SST-...
164103
VC.692/32 SST-p-M6x35-SV1...
32
M6
22.5
14
15
4.5
35
12.5
3.5
7.5
5.0
21
Lobe knobs VC.692/32 SST-...
164105
VC.692/32 SST-p-M6x45-SV1...
32
M6
22.5
14
15
4.5
45
12.5
3.5
7.5
5.0
21
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164111
VC.692/32-SST-p-M8x30-SV1...
32
M8
22.5
14
18
6.0
30
12.5
4.0
9.0
6.0
34
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164113
VC.692/32-SST-p-M8x40-SV1...
32
M8
22.5
14
18
6.0
40
12.5
4.0
9.0
6.0
37
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164115
VC.692/32-SST-p-M8x50-SV1...
32
M8
22.5
14
18
6.0
50
12.5
4.0
9.0
6.0
32
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164121
VC.692/32-SST-p-M8x30-SV2...
32
M8
22.5
14
21
6.0
30
12.5
5.0
10.0
6.0
35
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164123
VC.692/32-SST-p-M8x40-SV2...
32
M8
22.5
14
21
6.0
40
12.5
5.0
10.0
6.0
38
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164125
VC.692/32-SST-p-M8x50-SV2...
32
M8
22.5
14
21
6.0
50
12.5
5.0
10.0
6.0
33
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164131
VC.692/32-SST-p-M8x30-SV2...
32
M8
22.5
14
25
6.0
30
12.5
5.5
10.5
6.0
35
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164133
VC.692/32-SST-p-M8x40-SV2...
32
M8
22.5
14
25
6.0
40
12.5
5.5
10.5
6.0
38
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164135
VC.692/32-SST-p-M8x50-SV2...
32
M8
22.5
14
25
6.0
50
12.5
5.5
10.5
6.0
33
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164141
VC.692/32-SST-p-M8x30-SV3...
32
M8
22.5
14
32
6.0
30
12.5
6.0
11.0
6.0
36
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164143
VC.692/32-SST-p-M8x40-SV3...
32
M8
22.5
14
32
6.0
40
12.5
6.0
11.0
6.0
39
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164145
VC.692/32-SST-p-M8x50-SV3...
32
M8
22.5
14
32
6.0
50
12.5
6.0
11.0
6.0
34
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164151
VC.692/32-SST-p-M8x30-SV4...
32
M8
22.5
14
40
6.0
30
12.5
8.0
13.0
6.0
36
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164153
VC.692/32-SST-p-M8x40-SV4...
32
M8
22.5
14
40
6.0
40
12.5
8.0
13.0
6.0
39
Lobe knobs VC.692/32-SST-...
164155
VC.692/32-SST-p-M8x50-SV4...
32
M8
22.5
14
40
6.0
50
12.5
8.0
13.0
6.0
34
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
164201
VC.692/40-SST-p-M8x30-SV1...
40
M8
26.0
15
18
6.0
30
14.0
4.0
9.0
6.0
36
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
164203
VC.692/40-SST-p-M8x40-SV1...
40
M8
26.0
15
18
6.0
40
14.0
4.0
9.0
6.0
38
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
164205
VC.692/40-SST-p-M8x50-SV1...
40
M8
26.0
15
18
6.0
50
14.0
4.0
9.0
6.0
38
Lobe knobs VC.692/40-SST-...
164211
VC.692/40-SST-p-M8x30-SV2...
40
M8
26.0
15
21
6.0
30
14.0
5.0
10.0
6.0
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청