카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
VBM - Hydraulic compact cylinder with magnetic sensors. Feedings, fixation and several options fully configurable.
HPS International
CYLINDERS
HYDRAULIC BLOCK CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/block_cylinders/vbm.prj},{NB=VBM 40 M1 F 1 15 P1_0},{PDF=Open PDF},{BORE=40},{M=M1},{RE=F},{SQ=1},{STROKE=15},{POS=0},{ORIOP=},{MS=P1},{MM=22},{A=85},{C=12},{D=10.5},{E=63},{H=63},{J=1/4G},{J1=13.157},{M1=M10x1.5},{M11=10},{M12=1.50},{MP=20},{PC=3},{W=50},{Y=10},{Z=31.5},{P1=200},{A2=18},{B2=11},{C2=10.5},{O=R6},{A3=5.2},{B3=10.8},{C3=1.35},{D3=4.0},{E3=2.8},{R3=0.3},{F=40},{U=31.5},{V=37},{Q=5x10},{Q1=5},{Q2=10},{X=10},{LM=25},{M21=12},{NF1=12},{NB1=20},{ND=10},{NE=10},{K=20},{S=8.0},{PPATH=vbm/vbm_asmtpl.prj},{G1=11},{G2=23},{G3=10},{G4=27},{I1=27},{I2=40},{L1=71},{L2=88},{SM1=15},{SM2=15},{KEYWORDS=cylinder, hydraulic cylinder, bloc cylinder, double acting cylinder, Sensor}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference number
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
MM
Ø Rod
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[인치]
LS
L + Stroke
[mm]
M1
ØM1
[mm]
MP
[mm]
PC
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
O
O-Ring
ⁿ/ₐ
LM
[mm]
M21
[mm]
NF1
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
G1
for other mounting <=P
ⁿ/ₐ
G2
for other mounting >P
ⁿ/ₐ
G3
for M3 and M12 mounting <=P
ⁿ/ₐ
G4
for M3 and M12 mounting >P
ⁿ/ₐ
I1
[mm]
I2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SM1
[mm]
SM2
[mm]
VBM 25 M1 F 1 15 P1
VBM 25 M1 F 1 15 P1
25
16
65
17
10
8.5
50
11
45
26
1/4G
67
M8x1.25
16
2
50
7
22.5
110
52
R6
20
10
10
14
5.0
11
17
8
21
26
33
52
64
15
15
VBM 32 M1 F 1 15 P1
VBM 32 M1 F 1 15 P1
32
18
75
20
12
10.5
55
11
55
27
1/4G
80
M10x1.5
20
3
50
10
27.5
140
65
R6
20
12
12
16
6.0
11
20
10
25
27
38
65
79
15
15
VBM 40 M1 F 1 15 P1
VBM 40 M1 F 1 15 P1
40
22
85
23
12
10.5
63
11
63
27
1/4G
86
M10x1.5
20
3
50
10
31.5
200
71
R6
25
12
12
20
8.0
11
23
10
27
27
40
71
88
15
15
VBM 50 M1 F 1 15 P1
VBM 50 M1 F 1 15 P1
50
28
100
27
15
13.0
76
12
75
30
1/4G
97
M12x1.75
24
5
50
10
37.5
190
82
R7
30
16
16
24
8.0
12
27
13
29
30
44
82
98
15
15
VBM 63 M1 F 1 20 P1
VBM 63 M1 F 1 20 P1
63
36
125
25
20
17.0
95
17
95
41
1/2G
111
M16x2
32
5
50
14
47.5
220
91
R7
40
20
20
32
11.0
17
25
17
32
41
50
91
107
20
15
VBM 80 M1 F 1 25 P1
VBM 80 M1 F 1 25 P1
80
45
160
32
24
21.0
120
20
120
47
1/2G
129
M20x2.5
35
7
60
14
60.0
210
104
R7
50
27
27
40
10.0
20
32
21
39
47
60
104
123
25
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청