피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABM-L1 - 매니폴드 스트립
Festo
제품
밸브
액세서리
서브-베이스 / 매니폴드
일반형 방향 조절 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/acc/sub_bases/uni_dircontrol/vabm_l1_asmtab.prj},{NB=573437 VABM-L1-10HW-G18-7-GR},{TNR=573437},{TYP=VABM-L1-10HW-G18-7-GR},{N=7},{MTYP=10HW},{BAU=10},{L=134.500},{L1=63.000},{L2=125.500},{VERS=12},{CNSMASSEXACT=0.502},{GTIN=4052568220358}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
N
밸브 위치
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
566558 VABM-L1-10S-G18-2
566558
VABM-L1-10S-G18-2
2
10
40.500
10.500
30.500
0.066
4052568100377
566559 VABM-L1-10S-G18-3
566559
VABM-L1-10S-G18-3
3
10
51.000
21.000
41.000
0.081
4052568100384
566560 VABM-L1-10S-G18-4
566560
VABM-L1-10S-G18-4
4
10
61.500
31.500
51.500
0.096
4052568100391
566561 VABM-L1-10S-G18-5
566561
VABM-L1-10S-G18-5
5
10
72.000
42.000
62.000
0.111
4052568100407
566562 VABM-L1-10S-G18-6
566562
VABM-L1-10S-G18-6
6
10
82.500
52.500
72.500
0.126
4052568100414
566563 VABM-L1-10S-G18-7
566563
VABM-L1-10S-G18-7
7
10
93.000
63.000
83.000
0.141
4052568100421
566564 VABM-L1-10S-G18-8
566564
VABM-L1-10S-G18-8
8
10
103.500
73.500
93.500
0.156
4052568214302
566565 VABM-L1-10S-G18-9
566565
VABM-L1-10S-G18-9
9
10
114.000
84.000
104.000
0.171
4052568214319
566566 VABM-L1-10S-G18-10
566566
VABM-L1-10S-G18-10
10
10
124.500
94.500
114.500
0.186
4052568214326
566567 VABM-L1-10S-G18-12
566567
VABM-L1-10S-G18-12
12
10
145.500
115.500
135.500
0.216
4052568214333
566568 VABM-L1-10S-G18-14
566568
VABM-L1-10S-G18-14
14
10
166.500
136.500
156.500
0.246
4052568214340
566569 VABM-L1-10S-G18-16
566569
VABM-L1-10S-G18-16
16
10
187.500
157.500
177.500
0.276
4052568214357
566606 VABM-L1-10HW-G18-2
566606
VABM-L1-10HW-G18-2
2
10
40.500
10.500
30.500
0.107
4052568100476
566607 VABM-L1-10HW-G18-3
566607
VABM-L1-10HW-G18-3
3
10
51.000
21.000
41.000
0.135
4052568100483
566608 VABM-L1-10HW-G18-4
566608
VABM-L1-10HW-G18-4
4
10
61.500
31.500
51.500
0.163
4052568100490
566609 VABM-L1-10HW-G18-5
566609
VABM-L1-10HW-G18-5
5
10
72.000
42.000
62.000
0.191
4052568100506
566610 VABM-L1-10HW-G18-6
566610
VABM-L1-10HW-G18-6
6
10
82.500
52.500
72.500
0.219
4052568214449
566611 VABM-L1-10HW-G18-7
566611
VABM-L1-10HW-G18-7
7
10
93.000
63.000
83.000
0.247
4052568214456
566612 VABM-L1-10HW-G18-8
566612
VABM-L1-10HW-G18-8
8
10
103.500
73.500
93.500
0.275
4052568214463
566613 VABM-L1-10HW-G18-9
566613
VABM-L1-10HW-G18-9
9
10
114.000
84.000
104.000
0.303
4052568214470
566614 VABM-L1-10HW-G18-1...
566614
VABM-L1-10HW-G18-10
10
10
124.500
94.500
114.500
0.331
4052568214487
566615 VABM-L1-10HW-G18-1...
566615
VABM-L1-10HW-G18-12
12
10
145.500
115.500
135.500
0.387
4052568214494
566616 VABM-L1-10HW-G18-1...
566616
VABM-L1-10HW-G18-14
14
10
166.500
136.500
156.500
0.443
4052568214500
566617 VABM-L1-10HW-G18-1...
566617
VABM-L1-10HW-G18-16
16
10
187.500
157.500
177.500
0.499
4052568214517
566582 VABM-L1-10W-G18-2
566582
VABM-L1-10W-G18-2
2
10
40.500
10.500
30.500
0.107
4052568100438
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청