V12-58MD-XX0-UYN - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v12_58md_xx0_uyn.prj},{NB=V12-58MD-050-UYN},{ORDERNO=605-001-025},{TYPE=V12-58MD-050-UYN},{PT=Distribution boxes},{CL=5},{CM=PUR},{S=M12},{P=None},{PNO=5},{SP=M12, None},{WCS=16 x 0.5+ 3 x 1},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=grey},{TR=-25...+90},{ER=IP 67},{NOS=8},{DBT=Distribution box with cable},{C=cable},{HS=Die cast zinc, matt nickel-plated},{CEPDF=0},{WG=650.000},{ECCN=8544429},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
CL
Cable length
[m]
CM
Cable material
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
WCS
Wire cross-section
[mm^2]
RVR
Rated voltage range
[V]
CC
Cable color
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
NOS
Number of sockets
ⁿ/ₐ
DBT
Distribution box type
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
HS
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
V12-58MD-050-UYN
605-001-025
V12-58MD-050-UYN
Distribution boxes
5
PUR
M12
5
M12, None
16 x 0.5+ 3 x 1
≤ 30 VAC/VDC
grey
-25...+90
IP 67
8
Distribution box with cab...
cable
Die cast zinc, matt nicke...
650.000
8544429
YES
YES
V12-58MD-100-UYN
605-001-026
V12-58MD-100-UYN
Distribution boxes
10
PUR
M12
5
M12, None
16 x 0.5 + 3 x 1
≤ 30 VAC/VDC
grey
-25...+90
IP 67
8
Distribution box with cab...
cable
Die cast zinc, matt nicke...
2516.171
8544429
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청