V-Ms-Ex Metr. - Ex accessories
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
Ex-accessories
V-Ms-Ex
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/ex_zubehoer/v_ms_ex/metrisch/v_ms_ex_metr_asmtab.prj},{NB=V-Ms-Ex 1.197.2500.50},{AG=M 25 x 1.5},{NDM=25.000},{P=1.500},{FR=schwarz},{GL=7.0},{H=10.5},{SW=30},{SWX=30},{DT=-20°C - 95°C},{BN1=1.197.2500.50},{BN2=1.198.2500.50},{BN3=1.199.2500.50},{VERS=25},{VERS1=4},{DR=22.800},{S=2.000},{PPATH=v_ms_ex_metr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
V-Ms-Ex 1.197.1200.50
M 12 x 1.5
6.5
9.5
14
-20°C - 95°C
1.197.1200.50
V-Ms-Ex 1.197.1600.50
M 16 x 1.5
6.0
9.0
19
-20°C - 95°C
1.197.1600.50
V-Ms-Ex 1.197.2000.50
M 20 x 1.5
6.0
9.5
22
-20°C - 95°C
1.197.2000.50
V-Ms-Ex 1.197.2500.50
M 25 x 1.5
7.0
10.5
30
-20°C - 95°C
1.197.2500.50
V-Ms-Ex 1.197.3200.50
M 32 x 1.5
8.0
12.5
41
-20°C - 95°C
1.197.3200.50
V-Ms-Ex 1.197.4000.50
M 40 x 1.5
8.0
13.0
46
-20°C - 95°C
1.197.4000.50
V-Ms-Ex 1.197.5000.50
M 50 x 1.5
9.0
15.0
55
-20°C - 95°C
1.197.5000.50
V-Ms-Ex 1.197.6300.50
M 63 x 1.5
10.0
16.5
70
-20°C - 95°C
1.197.6300.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청