V?C형/축경 90-180mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
일체형Plummer Block (어뎁터부착 베어링용)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/single_piece_pb_adapter/vc_tsd_90_180_mm_adapter.prj},{NB=NSK_V270C135-135 2},{IDNR=},{ORDER=V270C135-135 2},{VERS=1},{D1=135},{PLB=V270C135-135},{SBBN=-},{AN=23230OCK},{AD=H 2330},{MD=135},{MD2=135},{DH7=270},{D=270},{HH11=170},{H=170},{J=450},{A=236},{L=540},{L1=135},{A1=160},{A3=0},{A30=105},{H1=60},{H2=335},{G=103},{T=M10},{T1=10},{ST=16},{KT1=7.0},{N=29},{N1=42},{J1=92},{S=M24},{S1=24},{S2=M12},{S20=12},{MASS=64.0},{LRN=SR 270x7},{Q=1},{Y=0},{OS=GS 30},{FIXED=1},{MD3=11},{HN=135.0},{HN1=137.0},{SC=1},{X1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
DH7
축경
[mm]
HH11
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
A3
길이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
G
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
J1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
S2
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS
오일씰
ⁿ/ₐ
V180C90-90 1
90
V180C90-90
2220K
22220EAKE4
H 320X
180
125
320
170
380
110
0
40
243
70
M8
23
32
56
M20
M8
27.5
SR 180x12
2
0
GS 20
V180C90-0 1
90
V180C90-0
2220K
22220EAKE4
H 320X
180
125
320
170
380
110
75
40
243
70
M8
23
32
56
M20
M8
27.5
SR 180x12
2
45
GS 20
V200C100-100 1
100
V200C100-100
2222K
22222EAKE4
H 322X
200
132
350
190
410
120
0
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
39.0
SR 200x14,5
2
0
GS 22
V200C100-0 1
100
V200C100-0
2222K
22222EAKE4
H 322X
200
132
350
190
410
120
82
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
39.0
SR 200x14,5
2
50
GS 22
V200C100-100 2
100
V200C100-100
-
23222CK
H 2322X
200
132
350
190
410
120
0
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
39.0
SR 200x12,2
1
0
GS 22
V200C100-0 2
100
V200C100-0
-
23222CK
H 2322X
200
132
350
190
410
120
82
45
265
82
M10
23
32
60
M20
M8
39.0
SR 200x12,2
1
58
GS 22
V215C110-110 1
110
V215C110-110
-
22224EAKE4
H 3124
215
140
350
190
410
120
0
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
40.5
SR 215x12
2
0
GS 24
V215C110-0 1
110
V215C110-0
-
22224EAKE4
H 3124
215
140
350
190
410
120
82
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
40.5
SR 215x12
2
53
GS 24
V215C110-110 2
110
V215C110-110
-
23224CK
H 2324
215
140
350
190
410
120
0
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
40.5
SR 215x6
1
0
GS 24
V215C110-0 2
110
V215C110-0
-
23224CK
H 2324
215
140
350
190
410
120
82
45
280
82
M10
23
32
60
M20
M10
40.5
SR 215x6
1
62
GS 24
V230C115-115 1
115
V230C115-115
-
22226EAKE4
H 3126
230
150
380
200
450
130
0
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
50.0
SR 230x11
2
0
GS 26
V230C115-0 1
115
V230C115-0
-
22226EAKE4
H 3126
230
150
380
200
450
130
87
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
50.0
SR 230x11
2
57
GS 26
V230C115-115 2
115
V230C115-115
-
23226CK
H 2326
230
150
380
200
450
130
0
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
50.0
SR 230x6
1
0
GS 26
V230C115-0 2
115
V230C115-0
-
23226CK
H 2326
230
150
380
200
450
130
87
50
300
86
M10
23
32
65
M20
M10
50.0
SR 230x6
1
65
GS 26
V250C125-125 1
125
V250C125-125
-
22228CDK
H 3128
250
160
420
218
500
150
0
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
54.0
SR 250x13
2
0
GS 28
V250C125-0 1
125
V250C125-0
-
22228CDK
H 3128
250
160
420
218
500
150
96
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
54.0
SR 250x13
2
60
GS 28
V250C125-125 2
125
V250C125-125
-
23228CK
H 2328
250
160
420
218
500
150
0
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
54.0
SR 250x6
1
0
GS 28
V250C125-0 2
125
V250C125-0
-
23228CK
H 2328
250
160
420
218
500
150
96
50
315
94
M10
23
32
80
M20
M10
54.0
SR 250x6
1
70
GS 28
V270C135-135 1
135
V270C135-135
-
22230CDK
H 3130
270
170
450
236
540
160
0
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
64.0
SR 270x15
2
0
GS 30
V270C135-0 1
135
V270C135-0
-
22230CDK
H 3130
270
170
450
236
540
160
105
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
64.0
SR 270x15
2
65
GS 30
V270C135-135 2
135
V270C135-135
-
23230OCK
H 2330
270
170
450
236
540
160
0
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
64.0
SR 270x7
1
0
GS 30
V270C135-0 2
135
V270C135-0
-
23230OCK
H 2330
270
170
450
236
540
160
105
60
335
103
M10
29
42
92
M24
M12
64.0
SR 270x7
1
76
GS 30
V290C140-140 1
140
V290C140-140
-
22232CDK
H 3132
290
190
470
250
560
170
0
60
375
113
M12
29
50
92
M24
M12
100.0
SR 290x16,5
2
0
GS 32
V290C140-0 1
140
V290C140-0
-
22232CDK
H 3132
290
190
470
250
560
170
112
60
375
113
M12
29
50
92
M24
M12
100.0
SR 290x16,5
2
71
GS 32
V290C140-140 2
140
V290C140-140
-
23232CK
H 2332
290
190
470
250
560
170
0
60
375
113
M12
29
50
92
M24
M12
100.0
SR 290x9
1
0
GS 32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청