카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2EA - LIFTING EYE NUTS DIN 582 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/lock_nuts/v_2ea.prj},{NB=fginox_2EA30},{REF=2EA30},{H1=25.0},{D4=60},{H=109},{D3=108},{PAS=3.50},{D=M30},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=30},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
D4
d4
[mm]
H
[mm]
D3
d3
[mm]
PAS
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2EA8
2EA8
8.5
20
36
36
1.25
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA10
2EA10
10.0
25
45
45
1.50
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA12
2EA12
11.0
30
53
54
1.75
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA16
2EA16
13.0
35
62
63
2.00
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA20
2EA20
16.0
40
71
72
2.50
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA24
2EA24
20.0
50
90
90
3.00
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA27
2EA27
20.0
50
90
90
3.00
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2EA30
2EA30
25.0
60
109
108
3.50
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 4EA8
4EA8
8.5
20
36
36
1.25
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA10
4EA10
10.0
25
45
45
1.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA12
4EA12
11.0
30
53
54
1.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA16
4EA16
13.0
35
62
63
2.00
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA20
4EA20
16.0
40
71
72
2.50
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA24
4EA24
20.0
50
90
90
3.00
M24
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA27
4EA27
20.0
50
90
90
3.00
M27
A4 / S.S 316
FG INOX - 4EA30
4EA30
25.0
60
109
108
3.50
M30
A4 / S.S 316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청