카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
V Ø 20 - Light load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_20.prj},{NB=V20-076(0)},{ARTNR=V20-076},{CODE=V20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=16},{SX=0},{S1=19},{F1=304},{S2=22.8},{F2=365},{S3=26.6},{F3=426},{SN=30.4},{FN=486},{SB=37.3},{FB=597},{MAT=Cr-Si},{BXH=4 x 2.1},{DE=18.5},{DE1=18.500},{B=4.000},{RG1=16.000},{H=2.100},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V20-025
V20-025
20
10
25
55.8
0.000
25.000
6.3
352
7.5
419
8.8
488
10
558
12.1
4 x 2.1
V20-032
V20-032
20
10
32
45
0.000
32.000
8
360
9.6
432
11.2
504
12.8
576
15.3
4 x 2.1
V20-038
V20-038
20
10
38
33.3
0.000
38.000
9.5
316
11.4
380
13.3
443
15.2
506
18.9
4 x 2.1
V20-044
V20-044
20
10
44
30
0.000
44.000
11
330
13.2
396
15.4
462
17.6
528
21.5
4 x 2.1
V20-051
V20-051
20
10
51
24.5
0.000
51.000
12.8
314
15.3
375
17.9
437
20.4
500
25
4 x 2.1
V20-064
V20-064
20
10
64
20
0.000
64.000
16
320
19.2
384
22.4
448
25.6
512
31.1
4 x 2.1
V20-076
V20-076
20
10
76
16
0.000
76.000
19
304
22.8
365
26.6
426
30.4
486
37.3
4 x 2.1
V20-089
V20-089
20
10
89
14
0.000
89.000
22.3
312
26.7
374
31.2
436
35.6
498
44.5
4 x 2.1
V20-102
V20-102
20
10
102
12
0.000
102.000
25.5
306
30.6
367
35.7
428
40.8
490
51.1
4 x 2.1
V20-115
V20-115
20
10
115
10.9
0.000
115.000
28.8
314
34.5
376
40.3
439
46
501
58.2
4 x 2.1
V20-127
V20-127
20
10
127
9.5
0.000
127.000
31.8
302
38.1
362
44.5
422
50.8
483
64.9
4 x 2.1
V20-139
V20-139
20
10
139
8.4
0.000
139.000
35
294
42
353
48.7
409
56
470
71.5
4 x 2.1
V20-152
V20-152
20
10
152
7.5
0.000
152.000
38
285
45.6
342
53.2
399
60.8
456
78.8
4 x 2.1
V20-305
V20-305
20
10
305
4
0.000
305.000
76.3
305
91.5
366
107
427
122
488
157.4
4 x 2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청