카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
V Ø 13 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES V
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_13.prj},{NB=V13-051(0)},{CODE=V13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=11.4},{SX=0},{S1=12.8},{F1=146},{S2=15.3},{F2=174},{S3=17.9},{F3=203},{SN=20.4},{FN=233},{SB=28.7},{FB=327},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.4 x 1.4},{DE=12.2},{DE1=12.200},{B=2.400},{RG1=11.400},{H=1.400},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V13-025
V13-025
12.5
6.3
25
17.9
0.000
25.000
6.3
113
7.5
134
8.8
157
10
179
13.2
2.4 x 1.4
V13-032
V13-032
12.5
6.3
32
16.4
0.000
32.000
8
131
9.6
157
11.2
184
12.8
210
18
2.4 x 1.4
V13-038
V13-038
12.5
6.3
38
13.6
0.000
38.000
9.5
129
11.4
155
13.3
181
15.2
207
21
2.4 x 1.4
V13-044
V13-044
12.5
6.3
44
12.1
0.000
44.000
11
133
13.2
160
15.4
186
17.6
213
24
2.4 x 1.4
V13-051
V13-051
12.5
6.3
51
11.4
0.000
51.000
12.8
146
15.3
174
17.9
203
20.4
233
28.7
2.4 x 1.4
V13-064
V13-064
12.5
6.3
64
9.3
0.000
64.000
16
149
19.2
179
22.4
208
25.6
238
35.8
2.4 x 1.4
V13-076
V13-076
12.5
6.3
76
7.1
0.000
76.000
19
135
22.8
162
26.6
189
30.4
216
42.7
2.4 x 1.4
V13-089
V13-089
12.5
6.3
89
5.4
0.000
89.000
22.3
120
26.7
144
31.2
168
35.6
192
50.4
2.4 x 1.4
V13-102
V13-102
12.5
6.3
102
4.1
0.000
102.000
25.5
105
30.6
125
35.7
146
40.8
167
58.4
2.4 x 1.4
V13-305
V13-305
12.5
6.3
305
1.4
0.000
305.000
76.3
107
91.5
128
107
149
122
171
172
2.4 x 1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청