카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
V Ø 10 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES V
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_10.prj},{NB=V10-044(0)},{CODE=V10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=6},{SX=0},{S1=11},{F1=66},{S2=13.2},{F2=79},{S3=15.4},{F3=92},{SN=17.6},{FN=106},{SB=23.9},{FB=143},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.7 x 1.1},{DE=9.2},{DE1=9.200},{B=1.700},{RG1=6.000},{H=1.100},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V10-025
V10-025
10
5
25
10
0.000
25.000
6.3
63
7.5
75
8.8
88
10
100
13.5
1.7 x 1.1
V10-032
V10-032
10
5
32
8.5
0.000
32.000
8
68
9.6
82
11.2
95
12.8
109
17.5
1.7 x 1.1
V10-038
V10-038
10
5
38
6.8
0.000
38.000
9.5
65
11.4
78
13.3
90
15.2
103
20.8
1.7 x 1.1
V10-044
V10-044
10
5
44
6
0.000
44.000
11
66
13.2
79
15.4
92
17.6
106
23.9
1.7 x 1.1
V10-051
V10-051
10
5
51
5
0.000
51.000
12.8
64
15.3
77
17.9
89
20.4
102
28.9
1.7 x 1.1
V10-064
V10-064
10
5
64
4.3
0.000
64.000
16
69
19.2
83
22.4
96
25.6
110
36.1
1.7 x 1.1
V10-076
V10-076
10
5
76
3.2
0.000
76.000
19
61
22.8
73
26.6
85
30.4
97
43.2
1.7 x 1.1
V10-305
V10-305
10
5
305
1.1
0.000
305.000
76.3
84
91.5
101
107
117
122
134
178.7
1.7 x 1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청