피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Stainless steel Cylinders Series 90 Single and doble-acting magnetic (DIN/ISO 6431) ø32, 40, 50, 63, 80, 100 and 125 cushioned ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Camozzi
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel Cylinders Series 90 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtab.prj},{NB=90M1A050A0025(N0)},{SERIE=90},{VERSION=M= standard magnetico},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{PHY=50},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{INFO=Infotext},{A=32},{B=40},{BG=16},{BF=12},{E=65},{F=25},{EE=G1\\4},{G=31.5},{KK=M16x1,5},{L=106},{MM=20},{N=8.5},{PL=21},{RT=M8},{R1=74},{R2=24},{SW=17},{T=M8},{TG=46.5},{VA=4},{VD=28},{WH=37},{ZM=180},{PPATH=cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtpl.prj},{INDM=13.157},{IKDM=11.445},{KKP=1.500},{KKNDM=16},{L1X2=106},{L2X2=143},{P=M8},{SW2=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
BF
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZM
[mm]
90M1A032A0025
90
M = standard magnetic
32
A = standard
22
30
16
10
45
G1\8
28.0
M10x1,25
94
12
4.5
14
M6
64
16
10
M5
32.5
4
20
26
146
90M1A040A0025
90
M = standard magnetic
40
A = standard
24
35
16
10
55
G1\4
31.5
M12x1,25
105
16
5.5
16
M6
70
21
13
M6
38.0
4
22
30
165
90M1A050A0025
90
M = standard magnetic
50
A = standard
32
40
16
12
65
G1\4
31.5
M16x1,5
106
20
8.5
21
M8
74
24
17
M8
46.5
4
28
37
180
90M1A063A0025
90
M = standard magnetic
63
A = standard
32
45
16
12
80
G3\8
35.0
M16x1,5
121
20
8.5
22
M8
85
33
17
M8
56.5
4
28
37
195
90M1A080A0025
90
M = standard magnetic
80
A = standard
40
45
16
15
95
G3\8
36.0
M20x1,5
128
25
8.5
23
M10
92
34
21
M10
72.0
4
34
46
220
90M1A100A0025
90
M = standard magnetic
100
A = standard
40
55
16
15
115
G1\2
41.0
M20x1,5
138
25
10.0
26
M10
100
58
21
M10
89.0
4
38
51
240
90M1A125A0025
90
M = standard magnetic
125
A = standard
54
60
20
24
140
G1\2
45.0
M27x2
160
32
12.5
30
M12
110
65
27
M12
110.0
5
50
65
290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청