카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® TG-SQ - 사각 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
UniJet® 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/unijet_full_cone_nozzles/t_tt_body_tg_sq_spray_m_asmtab.prj},{NB=B1/4TT-SS+TG-SS10SQ},{PN=B1/4TT-SS+TG-SS10SQ},{SG2=UniJet® TG-SQ Square Spray Nozzles},{CP=t_body_tg_sq_spray_asmtab_metric.prj, tt_body_tg_sq_spray_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=10SQ},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone},{SPSG=Square},{SAG=Standard},{MFP=1.6},{ODN=2.7},{FRC04=2.9},{FRC05=3.3},{FRC07=3.8},{FRC15=5.4},{FRC3=7.4},{FRC6=10.2},{FRC7=11.0},{FRC10=13.0},{SA05=62},{SA15=66},{SA6=60},{SS1=20.62},{SS2=17.48},{BDN=1322},{BHS=17.46},{BL=32.54},{ADN=23070},{TD=15.09},{TD2=12.57},{TL=24.21},{PPATH=../../parts/tt_body_tg_sq_spray_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/4T-SS+TG-SS6SQ
B1/4T-SS+TG-SS6SQ
1/4
암
BSPT
6SQ
303 스테인리스 스틸
1.2
2.3
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
48.87
20.62
17.48
B1/4TT-SS+TG-SS6SQ
B1/4TT-SS+TG-SS6SQ
1/4
수/암
BSPT
6SQ
303 스테인리스 스틸
1.2
2.3
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
48.87
20.62
17.48
B1/4T+TG-6SQ
B1/4T+TG-6SQ
1/4
암
BSPT
6SQ
황동
1.2
2.3
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
48.87
20.62
17.48
B1/4TT+TG-6SQ
B1/4TT+TG-6SQ
1/4
수/암
BSPT
6SQ
황동
1.2
2.3
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
48.87
20.62
17.48
B1/4T-SS+TG-SS8SQ
B1/4T-SS+TG-SS8SQ
1/4
암
BSPT
8SQ
303 스테인리스 스틸
1.2
2.5
2.4
2.6
3.0
4.3
6.0
8.2
8.8
10.4
70
75
68
48.87
20.62
17.48
B1/4TT-SS+TG-SS8SQ
B1/4TT-SS+TG-SS8SQ
1/4
수/암
BSPT
8SQ
303 스테인리스 스틸
1.2
2.5
2.4
2.6
3.0
4.3
6.0
8.2
8.8
10.4
70
75
68
48.87
20.62
17.48
B1/4T+TG-8SQ
B1/4T+TG-8SQ
1/4
암
BSPT
8SQ
황동
1.2
2.5
2.4
2.6
3.0
4.3
6.0
8.2
8.8
10.4
70
75
68
48.87
20.62
17.48
B1/4TT+TG-8SQ
B1/4TT+TG-8SQ
1/4
수/암
BSPT
8SQ
황동
1.2
2.5
2.4
2.6
3.0
4.3
6.0
8.2
8.8
10.4
70
75
68
48.87
20.62
17.48
B1/4T-SS+TG-SS10SQ
B1/4T-SS+TG-SS10SQ
1/4
암
BSPT
10SQ
303 스테인리스 스틸
1.6
2.7
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
66
60
57.15
20.62
17.48
B1/4TT-SS+TG-SS10SQ
B1/4TT-SS+TG-SS10SQ
1/4
수/암
BSPT
10SQ
303 스테인리스 스틸
1.6
2.7
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
66
60
57.15
20.62
17.48
B1/4T+TG-10SQ
B1/4T+TG-10SQ
1/4
암
BSPT
10SQ
황동
1.6
2.7
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
66
60
57.15
20.62
17.48
B1/4TT+TG-10SQ
B1/4TT+TG-10SQ
1/4
수/암
BSPT
10SQ
황동
1.6
2.7
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
66
60
57.15
20.62
17.48
B1/4T-SS+TG-SS12SQ
B1/4T-SS+TG-SS12SQ
1/4
암
BSPT
12SQ
303 스테인리스 스틸
1.6
3.1
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
48.82
20.62
17.48
B1/4TT-SS+TG-SS12SQ
B1/4TT-SS+TG-SS12SQ
1/4
수/암
BSPT
12SQ
303 스테인리스 스틸
1.6
3.1
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
48.82
20.62
17.48
B1/4T+TG-12SQ
B1/4T+TG-12SQ
1/4
암
BSPT
12SQ
황동
1.6
3.1
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
48.82
20.62
17.48
B1/4TT+TG-12SQ
B1/4TT+TG-12SQ
1/4
수/암
BSPT
12SQ
황동
1.6
3.1
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
48.82
20.62
17.48
B3/8T-SS+TG-SS18SQ
B3/8T-SS+TG-SS18SQ
3/8
암
BSPT
18SQ
303 스테인리스 스틸
2.3
3.9
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
55.57
20.62
20.62
B3/8TT-SS+TG-SS18SQ
B3/8TT-SS+TG-SS18SQ
3/8
수/암
BSPT
18SQ
303 스테인리스 스틸
2.3
3.9
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
57.15
20.62
17.48
B3/8T+TG-18SQ
B3/8T+TG-18SQ
3/8
암
BSPT
18SQ
황동
2.3
3.9
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
55.57
20.62
20.62
B3/8TT+TG-18SQ
B3/8TT+TG-18SQ
3/8
수/암
BSPT
18SQ
황동
2.3
3.9
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
57.15
20.62
17.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청