피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Unifox Plus - PYRO-FOX Brandschutzmanschette
Kolektor Insulation
Brandschutz
Rohrabschottungen
Abwasser/Rohrpost R 90
PYRO-FOX UNIFOX (plus)
Powered by
CAD모델 선택
{kolektor_insulation/brandschutz/rohrabschottungen/abwasser_rohrpost_r90/pyro_fox_unifox/unifox_plus.prj},{NB=260-3190(400)},{IDNR=},{ARTNR=260-3190},{LODLEVEL=400},{RM=brennbare Abwasserrohre},{L1=80},{DA1=121},{S1=21},{DI1=100},{S2=20},{L2=50},{L3=130},{L4=155},{L7=4},{AG=760},{FW=R 90},{BV=false},{BA=true},{BK=false},{BS=Ja},{ADA=Körperschalldämmung},{WK=0.04},{VG=Nein},{AW=Ja},{KB=Nein},{RR=Ja},{ME=Nein},{SK=Nein},{BB=Ja},{NBB=Nein},{RMI=Nein},{GTIN=4016817056709},{WZ=39269097},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/260-3190.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{PN1=PYRO-FOX Brandschutzmanschette},{PN2=UNIFOX 90 plus – EVP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Produktnamen
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
L1
Länge
[mm]
DA1
Außendurchmesser Dämmung
[mm]
S1
Dämmdicke
[mm]
DI1
Innendurchmesser
[mm]
S2
Breite
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
empf. Kernbohrung angeschraubt
[mm]
L4
empf. Kernbohrung eingeschoben
[mm]
L7
Laschenanzahl
ⁿ/ₐ
AG
Artikel Gew
[g]
BS
Brandschutz
ⁿ/ₐ
VG
Versorgung
ⁿ/ₐ
AW
Abwasser
ⁿ/ₐ
KB
Kabel
ⁿ/ₐ
RR
R 90-Rohrschott
ⁿ/ₐ
ME
MLAR Erleichterung
ⁿ/ₐ
SK
S90-Kombischott
ⁿ/ₐ
BB
Brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
NBB
Nicht brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
RMI
R90- Mischinstallaltion
ⁿ/ₐ
GTIN
GTIN/EAN
ⁿ/ₐ
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
ⁿ/ₐ
260-3111
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3111
80
140
21
119
20
50
150
170
4
1100
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056716
39269097
260-3112
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3112
80
166
30
136
20
50
170
200
5
1180
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056723
39269097
260-3113
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3113
80
175
31
144
20
50
175
205
5
1320
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056730
39269097
260-3116
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3116
80
198
32
167
20
50
200
230
6
1590
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056747
39269097
260-3118
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3118
80
223
31
192
20
50
225
255
6
1620
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056754
39269097
260-3120
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3120
80
242
32
210
20
50
240
275
7
1720
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056761
39269097
260-3132
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3132
50
53
11
42
15
50
75
85
3
220
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056648
39269097
260-3140
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3140
50
62
11
51
15
50
85
95
3
220
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056655
39269097
260-3150
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3150
50
72
11
61
15
50
95
105
3
240
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056662
39269097
260-3158
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3158
50
77
11
66
15
50
100
110
3
240
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056679
39269097
260-3163
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3163
50
83
11
72
15
50
105
115
3
600
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056686
39269097
260-3178
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3178
50
109
22
87
20
50
120
140
4
640
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056693
39269097
260-3190
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3190
80
121
21
100
20
50
130
155
4
760
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817056709
39269097
260-3211
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3211
80
140
21
119
20
50
150
170
4
1100
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057171
39269097
260-3212
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3212
80
166
30
136
20
50
170
200
5
1180
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057188
39269097
260-3213
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3213
80
175
31
144
20
50
175
205
5
1320
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057195
39269097
260-3216
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3216
80
198
32
167
20
50
200
230
6
1590
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057201
39269097
260-3218
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3218
80
223
31
192
20
50
225
255
6
1620
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057218
39269097
260-3220
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3220
80
242
32
210
20
50
240
275
7
1720
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057225
39269097
260-3232
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3232
50
53
11
42
15
50
75
85
3
220
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057102
39269097
260-3240
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3240
50
62
11
51
15
50
85
95
3
220
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057119
39269097
260-3250
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3250
50
72
11
61
15
50
95
105
3
240
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057126
39269097
260-3258
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3258
50
77
11
66
15
50
100
110
3
240
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057133
39269097
260-3263
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3263
50
83
11
72
15
50
105
115
3
600
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057140
39269097
260-3278
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-3278
50
109
22
87
20
50
120
140
4
640
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
4016817057157
39269097
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청