Ultra Slim Type Crossed Roller Bearings with Mounting hole, (CRBTF...A)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
Ultra Slim Type Crossed Roller Bearings with Mounting hole
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/crossed_rb/ultra_slim_type_crbtf/ultra_slim_type_crbtf.prj},{NB=CRBTF205AT},{IDNR=},{STDRT=20},{ORDER=CRBTF205AT},{MASS=66},{SD=20},{D=53},{B=5},{SR1=0.15},{SR2=0.15},{CRN=1890},{COR=2150},{PCD1=26},{PCD2=45},{IR=6-M2.5},{OR1=6-2.9, Counterbore5.5 depth2.8},{SR=0.15},{DAR=2.0},{ZEFF=30},{RS=0.2},{DETC=1.8},{PCDRL=34.7},{SDOR=35.20},{DIRR=34.20},{SDA=22.5},{DA=27.0},{COG=0.0},{SDOG=0.0},{OH=0.0},{NH=0},{CR=1400},{SC=0},{N1=1.82},{IRX=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
STDRT
Shaft diameter
[mm]
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
SR1
Min.Chamfer
[mm]
SR2
Min.Chamfer
[mm]
CRN
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
PCD1
Diameter
[mm]
PCD2
Diameter
[mm]
IR
Inner ring mounting hole
ⁿ/ₐ
OR1
Outer ring mounting hole
ⁿ/ₐ
CRBTF105AT
10
CRBTF105AT
46
10
43
5
0.15
0.15
1500
1410
16
35
6-M2.5
6-2.9, Counterbore5.5 dep...
CRBTF205AT
20
CRBTF205AT
66
20
53
5
0.15
0.15
1890
2150
26
45
6-M2.5
6-2.9, Counterbore5.5 dep...
CRBTF305AT
30
CRBTF305AT
83
30
63
5
0.15
0.15
2140
2750
36
55
8-M2.5
8-2.9, Counterbore5.5 dep...
CRBTF405AT
40
CRBTF405AT
103
40
73
5
0.15
0.15
2440
3490
46
65
8-M2.5
8-2.9, Counterbore5.5 dep...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청