ulp40 1358
Bel Fuse
Power Solutions
ULP40-1358
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp40_1358/ulp40_1358.prj},{NB=ULP40-1358},{SHA256=NBMZ7JN6p/VXk2tStRmYlsTe0dPfl55gI0M/3+qImms=},{INAME=00482__ulp402d1358},{PN=ULP40-1358},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 58VDC, 0.69A, Input 85 - 264VAC, Molex Header},{POWER=40},{VI=85-264},{OV=58},{OC=0.69},{NO=1},{LOUT=0.69},{VOUT=58},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
ULP40-1358
ULP40-1358
Industrial Open Frame AC-...
40
85-264
58
0.69
1
0.69
58
-
3 x 2 x 0.75
Convection
Chassis Mount
Molex Header
Open Frame
Isolated
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청