UCPW - UCPW 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/cast_iron_version/ucpw_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCPW 206},{IDNR=},{BD=UCPW 206},{ARTNR=507590},{BM=30},{H=42.9},{A=98},{E=76.2},{B=38},{G=18},{L=16.0},{W=82},{BI=38.1},{N=15.9},{BS=M10},{TD=19.45},{TS=11.25},{GEW=1.12},{ECCN=84832000},{D=62},{BE=19.000},{M=22.200},{GG=5.000},{T=5.000},{PPATH=pw_200/ucpw_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
W
w
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCPW 204
UCPW 204
507588
20
33.3
65
50.8
32
15
14.5
64
31.0
12.7
M8
12.80
6.60
0.46
84832000
ASK UCPW 205
UCPW 205
507589
25
36.5
70
50.8
36
15
13.0
70
34.1
14.3
M10
14.00
7.85
0.67
84832000
ASK UCPW 206
UCPW 206
507590
30
42.9
98
76.2
38
18
16.0
82
38.1
15.9
M10
19.45
11.25
1.12
84832000
ASK UCPW 207
UCPW 207
507591
35
47.6
103
82.6
45
20
19.0
93
42.9
17.5
M10
25.70
15.20
1.38
84832000
ASK UCPW 208
UCPW 208
507592
40
49.2
116
88.9
48
20
19.0
99
49.2
19.0
M12
29.50
18.10
1.86
84832000
ASK UCPW 209
UCPW 209
507593
45
53.9
120
95.3
48
25
19.0
107
49.2
19.0
M12
32.70
20.90
1.92
84832000
ASK UCPW 210
UCPW 210
507594
50
57.2
135
101.6
54
25
22.0
115
51.6
19.0
M16
35.00
23.20
2.24
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청