UB2000-30GM-E5-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub2000-30gm-e5-v15.prj},{NB=UB2000-30GM-E5-V15},{MANUID=UB2000-30GM-E5-V15},{AAB866006=2000},{BAD858004=50},{BAA038006=-25},{BAD826005=30},{BAA039006=70.00},{BAD856005=94},{BAD900004=3.300},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=0.160},{WIDTH=0.046},{DEPTH=0.046},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f7/e5/b200525a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB2000-30GM-E5-V15},{EAN=4050143007745},{MANUTYPEDESC=UB2000-30GM-E5-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polyester},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
BAD858004
Open circuit current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
UB2000-30GM-E5-V15
UB2000-30GM-E5-V15
Ultrasonic sensor UB2000-...
4050143007745
UB2000-30GM-E5-V15
2000
50
-25
Plastic
DC
30
cylinder, thread
70.00
Polyester
94
3.300
1
SG
0.210
0.160
0.046
0.046
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청