카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type MS2 - Side foot
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie MDT
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6020_2_serie_mdt/a3_cilindro_mono_stelo/mono_03_asmtab.prj},{NB=MDTMS2634510113301011000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E1=90},{E=90},{F=15},{G=55},{J=45},{LH=44},{SB=18.0},{ST=26.0},{SW=17},{VD=14},{TS=124},{US=160},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{PJ1=80},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{D=30},{F04=15},{TG=64.3},{VD1=11},{ZBX=185},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{SSX=86},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{ZK=45},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0.000},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
E1
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
LH
h10
[mm]
PJ
[mm]
VD
[mm]
Y
[mm]
ZB
max.
[mm]
ZJ
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDT0250120001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
25
12
-
-
14
-
24
9
5
38
1/4''
10
45
35
M10x1.25
-
-
-
19
54
6
50
121
114
1.30
MDT0250180001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
25
18
-
-
18
-
30
14
5
38
1/4''
10
45
35
M14x1.5
-
-
-
19
54
6
50
121
114
1.30
MDT0320140001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
32
14
-
-
16
-
26
11
5
44
1/4''
10
45
36
M12x1.25
-
-
-
22
57
12
60
137
128
1.80
MDT0320180001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
32
18
-
-
18
-
30
14
5
44
1/4''
10
45
36
M14x1.5
-
-
-
22
57
6
60
137
128
1.80
MDT0320220001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
32
22
-
-
22
-
34
17
5
44
1/4''
10
45
36
M16x1.5
-
-
-
22
57
12
60
137
128
1.80
MDT0400180001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
40
18
-
-
18
-
30
14
-
60
3/8''
10
55
45
M14x1.5
-
-
-
31
74
6
62
166
153
3.90
MDT0400220001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
40
22
-
-
22
-
34
17
-
60
3/8''
10
55
45
M16x1.5
-
-
-
31
74
12
62
166
153
3.90
MDT0400280001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
40
28
-
-
28
-
42
22
-
60
3/8''
10
55
45
M20x1.5
-
-
-
31
74
10
62
166
153
4.00
MDT0500220001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
50
22
-
-
22
-
34
17
-
75
1/2''
15
55
45
M16x1.5
-
-
-
37
76
7
68
176
159
6.40
MDT0500280001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
50
28
-
-
28
-
42
22
-
75
1/2''
15
55
45
M20x1.5
-
-
-
37
76
7
68
176
159
6.50
MDT0500360001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
50
36
-
-
36
-
50
30
-
75
1/2''
15
55
45
M27x2
-
-
-
37
76
10
68
176
159
6.60
MDT0630280001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
63
28
-
-
28
-
42
22
-
90
1/2''
15
55
45
M20x1.5
-
-
-
44
80
7
71
185
168
9.70
MDT0630360001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
63
36
-
-
36
-
50
30
-
90
1/2''
15
55
45
M27x2
-
-
-
44
80
10
71
185
168
9.80
MDT0630450001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
63
45
-
-
45
-
60
36
-
90
1/2''
15
55
45
M33x2
-
-
-
44
80
14
71
185
168
9.90
MDT0800360001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
80
36
-
-
36
-
50
30
-
114
3/4''
20
65
52
M27x2
-
-
-
57
93
5
77
212
190
17.20
MDT0800450001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
80
45
-
-
45
-
60
36
-
114
3/4''
20
65
52
M33x2
-
-
-
57
93
9
77
212
190
17.40
MDT0800560001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
80
56
-
-
56
-
72
50
-
114
3/4''
20
65
52
M42x2
-
-
-
57
93
9
77
212
190
17.60
MDT1000450001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
100
45
-
-
45
-
60
36
-
126
3/4''
22
69
55
M33x2
-
-
-
63
101
7
82
225
203
23.00
MDT1000560001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
100
56
-
-
56
-
72
50
-
126
3/4''
22
69
55
M42x2
-
-
-
63
101
7
82
225
203
24.00
MDT1000700001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
100
70
-
-
63
-
88
60
-
126
3/4''
22
69
55
M48x2
-
-
-
63
101
10
82
225
203
25.00
MDT1250560001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
125
56
-
-
56
-
72
50
-
164
1''
22
78
71
M42x2
-
-
-
82
117
6
86
260
232
44.00
MDT1250700001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
125
70
-
-
63
-
88
60
-
164
1''
22
78
71
M48x2
-
-
-
82
117
10
86
260
232
44.50
MDT1250900001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
125
90
-
-
85
-
108
75
-
164
1''
22
78
71
M64x3
-
-
-
82
117
10
86
260
232
45.00
MDT1600700001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
160
70
-
-
63
-
88
60
-
198
1''
25
86
63
M48x2
-
-
-
101
130
7
86
279
245
72.00
MDT1600900001CMS2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MS2
160
90
-
-
85
-
108
80
-
198
1''
25
86
63
M64x3
-
-
-
101
130
7
86
279
245
73.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청