카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type MF3 - Front flange
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6022 Serie MDF
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6022_serie_mdf/mono_stelo/6022_mono_13_asmtab.prj},{NB=MDF1314010010113600011in1/41100000099999999999900},{SIZE=140},{MM=100},{CORSA1=5000},{WCSTD=36},{AX=90},{B=145},{D=255},{DA=54},{NA=96},{BA=145},{KX=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{YX=181},{LH=135},{SB=30.0},{SD=48},{SC=35.5},{SE=35.5},{ST=77},{TS=325},{US=390},{PJX=208},{PJXSAE3A=211.0},{PJXSAE3B=212.0},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WC=36},{SA=0},{GUA=0},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
D
max Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
NA
Ø
[mm]
K
[mm]
VD
[mm]
NF
[mm]
FB
Ø
ⁿ/ₐ
FC
Ø
[mm]
UC
Ø
[mm]
Y
[mm]
PJ
[mm]
ZB
max
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDF0500320001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
50
32
-
36
63
28
105
M27x2
-
31
18
4
25
13.5 N° 8 holes
132
155
98.0
120.0
244
14.00
MDF0500360001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
50
36
-
36
63
32
105
M27x2
-
35
18
4
25
13.5 N° 8 holes
132
155
98.0
120.0
244
14.00
MDF0630400001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
63
40
-
45
75
34
122
M33x2
-
38
21
4
28
13.5 N° 8 holes
150
175
112.0
133.0
274
28.00
MDF0630450001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
63
45
-
45
75
36
122
M33x2
-
43
21
4
28
13.5 N° 8 holes
150
175
112.0
133.0
274
28.00
MDF0800500001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
80
50
-
56
90
43
145
M42x2
-
48
24
4
32
17.5 N° 8 holes
180
210
120.0
155.0
305
39.00
MDF0800560001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
80
56
-
56
90
46
145
M42x2
-
54
24
4
32
17.5 N° 8 holes
180
210
120.0
155.0
305
39.00
MDF1000630001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
100
63
-
63
110
53
175
M48x2
-
60
27
5
36
22 N° 8 holes
212
250
134.0
171.0
340
61.00
MDF1000700001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
100
70
-
63
110
60
175
M48x2
-
67
27
5
36
22 N° 8 holes
212
250
134.0
171.0
340
61.00
MDF1250800001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
125
80
-
85
132
65
210
M64x3
-
77
31
5
40
22 N° 8 holes
250
290
153.0
205.0
396
103.00
MDF1250900001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
125
90
-
85
132
75
210
M64x3
-
87
31
5
40
22 N° 8 holes
250
290
153.0
205.0
396
104.00
MDF1400900001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
140
90
-
90
145
75
255
M72x3
-
87
31
5
40
26 N° 8 holes
300
340
181.0
208.0
430
164.00
MDF1401000001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
140
100
-
90
145
85
255
M72x3
-
96
31
5
40
26 N° 8 holes
300
340
181.0
208.0
430
164.00
MDF1601000001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
160
100
-
95
160
85
270
M80x3
-
96
35
5
45
26 N° 8 holes
315
360
185.0
235.0
467
198.00
MDF1601100001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
160
110
-
95
160
95
270
M80x3
-
106
35
5
45
26 N° 8 holes
315
360
185.0
235.0
467
199.00
MDF1801100001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
180
110
-
105
185
Ø12
315
M90x3
-
106
40
5
50
33 N° 8 holes
365
420
205.0
250.0
505
289.00
MDF1801250001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
180
125
-
105
185
Ø12
315
M90x3
-
121
40
5
50
33 N° 8 holes
365
420
205.0
250.0
505
289.00
MDF2001250001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
200
125
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
121
40
5
56
33 N° 8 holes
385
440
220.0
278.0
550
356.00
MDF2001400001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
200
140
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
136
40
5
56
33 N° 8 holes
385
440
220.0
278.0
550
357.00
MDF2501600001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
250
160
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
154
42
8
63
39 N° 8 holes
475
540
260.0
325.0
652
666.00
MDF2501800001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
250
180
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
175
42
8
63
39 N° 8 holes
475
540
260.0
325.0
652
667.00
MDF3202000001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
320
200
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
195
48
8
80
45 N° 8 holes
600
675
310.0
350.0
764
1200.00
MDF3202200001CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
320
220
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
214
48
8
80
45 N° 8 holes
600
675
310.0
350.0
764
1250.00
MDF4002500070CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
400
250
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
245
53
10
100
45 N° 12 holes
720
800
310.0
355.0
775
2229.00
MDF4002800070CMF3/P11
To ISO 6022 standards
MF3
400
280
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
274
53
10
100
45 N° 12 holes
720
800
310.0
355.0
775
2302.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청