Type KRVT, KRVTEEX, KRVTEELL, KRVTEEXLL
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Stud type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/studtype_track_rollers/krvt_krvt_ll_asmtab.prj},{NB=KRVT90X/3AS},{IDNR=},{ORDER=KRVT90X/3AS},{XX=4},{D=90},{D1=30},{C=35},{F=38},{B=37.0},{B1=100},{B2=63.0},{G=M30x1.5},{G1=32},{C1=1.0},{M=PT1/8},{E=53},{CR=58000},{COR=147000},{CU=18000},{CRF=5900},{CORF=15000},{CR2=59000},{COR2=59000},{CRF2=6100},{CORF2=6100},{LSG=2600},{LSO=3500},{TO1=360},{TO2=37},{MASS=1.97},{DS=30},{V1=2},{V2=4},{PG=1.500},{NDMM=10.287},{PM=0.000},{V3=2.000},{PPATH=krt_krvt_ir_asmtpl.prj},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
C1
[mm]
M
Tread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
TO1
Maximum Torque
[Nxm]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
KRVT16/3AS
KRVT16/3AS
16
6
11
8
12.0
28
16.0
M6x1
8
0.6
M4x0.7
12
6500
9350
1140
1080
13000
16000
3
0.020
6
KRVT19/3AS
KRVT19/3AS
19
8
11
10
12.0
32
20.0
M8x1.25
10
0.6
M4x0.7
14
7450
11700
1430
1380
10000
13000
8
0.032
8
KRVT22/3AS
KRVT22/3AS
22
10
12
12
13.0
36
23.0
M10x1.25
12
0.6
M4x0.7
17
8200
14000
1700
1690
8500
11000
14
0.047
10
KRVT26/3AS
KRVT26/3AS
26
10
12
12
13.0
36
23.0
M10x1.25
12
0.6
M4x0.7
17
8200
14000
1700
2120
8500
11000
14
0.061
10
KRVT30/3AS
KRVT30/3AS
30
12
14
15
15.0
40
25.0
M12x1.5
13
0.6
M6x0.75
23
12000
20300
2470
2620
6500
8500
20
0.089
12
KRVT32/3AS
KRVT32/3AS
32
12
14
15
15.0
40
25.0
M12x1.5
13
0.6
M6x0.75
23
12000
20300
2470
2860
6500
8500
20
0.100
12
KRVT35/3AS
KRVT35/3AS
35
16
18
18
19.5
52
32.5
M16x1.5
17
0.8
PT1/8
27
17600
34000
4150
3200
5500
7000
52
0.172
16
KRVT40/3AS
KRVT40/3AS
40
18
20
22
21.5
58
36.5
M18x1.5
19
0.8
PT1/8
32
19400
42000
5100
3850
4500
6000
76
0.252
18
KRVT47/3AS
KRVT47/3AS
47
20
24
25
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
0.8
PT1/8
37
28800
61000
7450
4700
4000
5000
98
0.390
20
KRVT52/3AS
KRVT52/3AS
52
20
24
25
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
0.8
PT1/8
37
28800
61000
7450
5550
4000
5000
98
0.465
20
KRVT62/3AS
KRVT62/3AS
62
24
29
30
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
0.8
PT1/8
44
39500
98500
12000
6950
3300
4500
178
0.800
24
KRVT72/3AS
KRVT72/3AS
72
24
29
30
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
0.8
PT1/8
44
39500
98500
12000
8050
3300
4500
178
1.05
24
KRVT80/3AS
KRVT80/3AS
80
30
35
38
37.0
100
63.0
M30x1.5
32
1.0
PT1/8
53
58000
147000
18000
9800
2600
3500
360
1.56
30
KRVT90/3AS
KRVT90/3AS
90
30
35
38
37.0
100
63.0
M30x1.5
32
1.0
PT1/8
53
58000
147000
18000
11400
2600
3500
360
1.97
30
KRVT16X/3AS
KRVT16X/3AS
16
6
11
8
12.0
28
16.0
M6x1
8
0.6
M4x0.7
12
6500
9350
1140
3400
13000
16000
3
0.020
6
KRVT19X/3AS
KRVT19X/3AS
19
8
11
10
12.0
32
20.0
M8x1.25
10
0.6
M4x0.7
14
7450
11700
1430
4050
10000
13000
8
0.032
8
KRVT22X/3AS
KRVT22X/3AS
22
10
12
12
13.0
36
23.0
M10x1.25
12
0.6
M4x0.7
17
8200
14000
1700
5150
8500
11000
14
0.047
10
KRVT26X/3AS
KRVT26X/3AS
26
10
12
12
13.0
36
23.0
M10x1.25
12
0.6
M4x0.7
17
8200
14000
1700
6100
8500
11000
14
0.061
10
KRVT30X/3AS
KRVT30X/3AS
30
12
14
15
15.0
40
25.0
M12x1.5
13
0.6
M6x0.75
23
12000
20300
2470
7700
6500
8500
20
0.089
12
KRVT32X/3AS
KRVT32X/3AS
32
12
14
15
15.0
40
25.0
M12x1.5
13
0.6
M6x0.75
23
12000
20300
2470
8200
6500
8500
20
0.100
12
KRVT35X/3AS
KRVT35X/3AS
35
16
18
18
19.5
52
32.5
M16x1.5
17
0.8
PT1/8
27
17600
34000
4150
11900
5500
7000
52
0.172
16
KRVT40X/3AS
KRVT40X/3AS
40
18
20
22
21.5
58
36.5
M18x1.5
19
0.8
PT1/8
32
19400
42000
5100
14500
4500
6000
76
0.252
18
KRVT47X/3AS
KRVT47X/3AS
47
20
24
25
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
0.8
PT1/8
37
28800
61000
7450
21000
4000
5000
98
0.390
20
KRVT52X/3AS
KRVT52X/3AS
52
20
24
25
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
0.8
PT1/8
37
28800
61000
7450
23300
4000
5000
98
0.465
20
KRVT62X/3AS
KRVT62X/3AS
62
24
29
30
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
0.8
PT1/8
44
39500
98500
12000
34500
3300
4500
178
0.800
24
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청