카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Type 7127 - Diagonal Pillar Die Set - Demountable Pillars & Bushes
Berger Tools
die_sets
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/die_sets/p8_7127_asmtab.prj},{NB=7127-315-315-32-32-100-30-32-44},{A=315},{B=315},{PT2=32},{PT1=32},{HOLE1=1},{HOLE2=2},{L=100},{LB=44},{PPATH=p8_7127/p8_7127_asmtpl.prj},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTCODE
Part-Code
ⁿ/ₐ
A
Plate Size
[mm]
A1
Die Space
[mm]
B1
Die Space
[mm]
SP
Striper plate (available on request)
[mm]
D1
Pillar Diameter
[mm]
D2
Pillar Diameter
[mm]
L1
Centre holes
[mm]
L2
Centre holes
[mm]
7127-160-250-32-32-70-24-...
7127-160-250-32-32-70-24-...
160
56
190
25
24
25
190
100
7127-200-250-32-32-70-24-...
7127-200-250-32-32-70-24-...
200
96
190
25
24
25
190
140
7127-250-250-32-32-70-24-...
7127-250-250-32-32-70-24-...
250
146
190
25
24
25
190
190
7127-315-315-32-32-100-30...
7127-315-315-32-32-100-30...
315
188
241
25
30
32
241
241
7127-355-355-40-40-100-30...
7127-355-355-40-40-100-30...
355
228
281
32
30
32
281
281
7127-400-400-40-40-100-40...
7127-400-400-40-40-100-40...
400
245
308
32
40
42
308
308
7127-450-450-40-40-100-40...
7127-450-450-40-40-100-40...
450
295
358
32
40
42
358
358
7127-500-500-50-50-110-50...
7127-500-500-50-50-110-50...
500
305
384
40
50
52
384
384
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D97 - Rectangular die sets with rear pillars and ball bearing guides
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
22.07.2021
D92 - Rectangular die sets with rear pillars
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
22.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청