카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type 03 - Side foot
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6022 Serie MDF
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6022_serie_mdf/mono_stelo/6022_mono_03_asmtab.prj},{NB=MDF03140100150117600011in1/41100000099999999999900},{SIZE=140},{MM=100},{CORSA1=5000},{WF1STD=76},{AX=90},{B=145},{D=255},{DA=54},{NA=96},{BA=145},{K1X=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{LH=135},{SB=30.0},{SD=48},{SC=35.5},{SE=35.5},{ST=77},{TS=325},{US=390},{YX=181},{Y1X=181},{SSX=61},{PJX=208},{PJXSAE3A=211.0},{CORSA=15.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF1=76},{SA=0},{GUA=0},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
D
max Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
NA
Ø
[mm]
K1
[mm]
VE
[mm]
LH
h10
[mm]
SB
H13 Ø
[mm]
SD
Ø
[mm]
SC
[mm]
SE
[mm]
ST
[mm]
TS
[mm]
US
[mm]
XS
[mm]
Y1
[mm]
SS
[mm]
PJ
[mm]
ZB1
max
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDF0500320001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
50
32
-
36
63
28
105
M27x2
-
31
18
29
60
11.0
18
20.5
15.5
32
135
160
130.0
98.0
55
120.0
244
16.00
MDF0500360001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
50
36
-
36
63
32
105
M27x2
-
35
18
29
60
11.0
18
20.5
15.5
32
135
160
130.0
98.0
55
120.0
244
16.00
MDF0630400001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
63
40
-
45
75
34
122
M33x2
-
38
19
32
68
13.5
20
24.5
17.5
37
155
185
147.5
110.0
55
133.0
272
25.00
MDF0630450001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
63
45
-
45
75
36
122
M33x2
-
43
19
32
68
13.5
20
24.5
17.5
37
155
185
147.5
110.0
55
133.0
272
25.00
MDF0800500001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
80
50
-
56
90
43
145
M42x2
-
48
24
36
80
17.5
26
22.5
22.5
42
185
225
170.5
120.0
55
155.0
305
35.00
MDF0800560001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
80
56
-
56
90
46
145
M42x2
-
54
24
36
80
17.5
26
22.5
22.5
42
185
225
170.5
120.0
55
155.0
305
35.00
MDF1000630001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
100
63
-
63
110
53
175
M48x2
-
60
27
41
95
22.0
33
27.5
27.5
52
220
265
192.5
134.0
55
171.0
340
56.00
MDF1000700001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
100
70
-
63
110
60
175
M48x2
-
67
27
41
95
22.0
33
27.5
27.5
52
220
265
192.5
134.0
55
171.0
340
56.00
MDF1250800001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
125
80
-
85
132
65
210
M64x3
-
77
31
45
115
26.0
40
30.0
30.0
62
270
325
230.0
153.0
60
205.0
396
95.00
MDF1250900001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
125
90
-
85
132
75
210
M64x3
-
87
31
45
115
26.0
40
30.0
30.0
62
270
325
230.0
153.0
60
205.0
396
96.00
MDF1400900015C03/P11
To ISO 6022 standards
03
140
90
-
90
145
75
255
M72x3
-
87
31
45
135
30.0
48
35.5
35.5
77
325
390
254.5
181.0
61
208.0
430
159.10
MDF1401000015C03/P11
To ISO 6022 standards
03
140
100
-
90
145
85
255
M72x3
-
96
31
45
135
30.0
48
35.5
35.5
77
325
390
254.5
181.0
61
208.0
430
159.20
MDF1601000001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
160
100
-
95
160
85
270
M80x3
-
96
38
50
145
33.0
48
37.5
37.5
77
340
405
265.5
188.0
79
235.0
470
188.00
MDF1601100001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
160
110
-
95
160
95
270
M80x3
-
106
38
50
145
33.0
48
37.5
37.5
77
340
405
265.5
188.0
79
235.0
470
189.00
MDF1801100001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
180
110
-
105
185
Ø12
300
M90x3
-
106
40
55
165
40.0
60
42.5
42.5
87
390
465
287.5
205.0
85
250.0
505
274.00
MDF1801250001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
180
125
-
105
185
Ø12
300
M90x3
-
121
40
55
165
40.0
60
42.5
42.5
87
390
465
287.5
205.0
85
250.0
505
274.00
MDF2001250010C03/P11
To ISO 6022 standards
03
200
125
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
121
40
61
170
40.0
60
47.0
45.0
87
405
480
315.0
220.0
90
278.0
550
337.20
MDF2001400010C03/P11
To ISO 6022 standards
03
200
140
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
136
40
61
170
40.0
60
47.0
45.0
87
405
480
315.0
220.0
90
278.0
550
338.40
MDF2501600001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
250
160
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
154
48
71
215
52.0
76
52.0
50.0
112
520
620
360.0
266.0
120
325.0
658
634.00
MDF2501800001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
250
180
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
175
48
71
215
52.0
76
52.0
50.0
112
520
620
360.0
266.0
120
325.0
658
635.00
MDF3202000001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
320
200
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
195
48
88
260
62.0
110
62.0
60.0
152
620
740
425.0
310.0
120
350.0
764
1136.00
MDF3202200001C03/P11
To ISO 6022 standards
03
320
220
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
214
48
88
260
62.0
110
62.0
60.0
152
620
740
425.0
310.0
120
350.0
764
1186.00
MDF4002500070C03/P11
To ISO 6022 standards
03
400
250
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
245
45
110
320
80.0
120
75.0
75.0
170
760
900
455.0
302.0
91
355.0
767
2180.00
MDF4002800070C03/P11
To ISO 6022 standards
03
400
280
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
274
45
110
320
80.0
120
75.0
75.0
170
760
900
455.0
302.0
91
355.0
767
2254.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청