피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Typ 21 K-S - Modernisierungs-Flachheizkörper Plan
COSMO
Heizung
heizkoerper
Kompaktheizkörper
Flach-/Kompaktheizkörper plan Modernisierung
Powered by
CAD모델 선택
{cosmo/heizung/heizkoerper/kompaktheizkoerper/flach_und_kompaktheizkoerper_plan_austausch/mf_plan_typ_21_ks.prj},{NB=CNPA219590},{KBN=CNPA219590},{INFOWWW=Website},{ATTR1=Flachheizkörper},{ATTR2=4xG1/2\"IG},{ATTR3=Flachheizkörper},{ATTR4=},{ATTR5=},{ATTR6=},{ATTR7=Rechteck},{ATTR8=Plan},{DESCRIPTION=Modernisierungsheizkörper},{ATTR9=},{ATTR10=},{ATTR11=verkehrsweiß},{ATTR12=},{ATTR13=},{ATTR14=F992109509210000},{ATTR15=COSMO},{ATTR16=954},{ATTR17=},{ATTR18=920},{ATTR19=},{ATTR20=Wandmontage},{ATTR21=900},{ATTR22=9016},{ATTR23=seitlich},{ATTR24=H},{ATTR25=82},{ATTR26=},{ATTR27=Stahlblech},{ATTR28=846},{ATTR29=1329},{ATTR30=},{ATTR31=},{X=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
ⁿ/ₐ
ATTR2
Anschluss
ⁿ/ₐ
ATTR3
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR7
Bauform
ⁿ/ₐ
ATTR8
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR11
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR14
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR15
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR16
Höhe
[mm]
ATTR18
Länge
[mm]
ATTR20
Montageart
ⁿ/ₐ
ATTR21
Nabenabstand
[mm]
ATTR22
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
ATTR23
Seite Vor-/Rücklauf
ⁿ/ₐ
ATTR24
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR25
Tiefe
[mm]
ATTR27
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
[W]
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155140
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105514010000
COSMO
554
1400
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
865
1348
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155160
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105516010000
COSMO
554
1600
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
989
1541
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155120
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105512010000
COSMO
554
1200
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
742
1156
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155130
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105513210000
COSMO
554
1320
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
816
1271
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155220
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105522010000
COSMO
554
2200
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1360
2119
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105524010000
COSMO
554
2400
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1483
2311
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155180
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105518010000
COSMO
554
1800
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1112
1733
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155200
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105520010000
COSMO
554
2000
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1236
1926
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105530010000
COSMO
554
3000
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1854
2889
Modernisierungsheizkörper...
CNPA219540
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109504010000
COSMO
954
400
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
368
578
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105526010000
COSMO
554
2600
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1607
2504
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2155280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992105528010000
COSMO
554
2800
Wandmontage
500
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1730
2696
Modernisierungsheizkörper...
CNPA219570
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109507210000
COSMO
954
720
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
662
1040
Modernisierungsheizkörper...
CNPA219580
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109508010000
COSMO
954
800
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
736
1156
Modernisierungsheizkörper...
CNPA219550
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109505210000
COSMO
954
520
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
478
751
Modernisierungsheizkörper...
CNPA219560
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109506010000
COSMO
954
600
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
552
867
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195110
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109511210000
COSMO
954
1120
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1030
1618
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195120
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109512010000
COSMO
954
1200
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1104
1734
Modernisierungsheizkörper...
CNPA219590
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109509210000
COSMO
954
920
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
846
1329
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195100
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109510010000
COSMO
954
1000
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
920
1445
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195160
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109516010000
COSMO
954
1600
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1472
2312
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195180
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109518010000
COSMO
954
1800
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1656
2601
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195130
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109513210000
COSMO
954
1320
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1214
1907
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195140
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109514010000
COSMO
954
1400
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
1288
2023
Modernisierungsheizkörper...
CNPA2195240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
Rechteck
Plan
Modernisierungsheizkörper
verkehrsweiß
F992109524010000
COSMO
954
2400
Wandmontage
900
9016
seitlich
H
82
Stahlblech
2208
3468
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Thermostatventil, Winkel-Eck, rechts stufenlose Voreinstellung
ditech
17.10.2023
Typ 20 S - Hygiene-Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
Typ 22 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Typ 22 K - Modernisierungs-Flachheizkörper Plan
COSMO
11.04.2023
Typ 33 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
COSMO
02.05.2023
Typ 30 S - Hygiene-Kompaktheizkörper
COSMO
02.05.2023
4000 K / 1265 mm / 36 W - Feuchtraumleuchte
ESYLUX
23.02.2024
Typ 33 K - Modernisierungs-Flachheizkörper Plan
COSMO
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청