Typ 1.2-708 - Welding neck flange DIN 2634 / EN 1092-1 Typ 11 PN 25
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/708.prj},{NB=1.2-7080-DN350},{CNSMAT=0},{DN=350},{A=355.6},{C2=38},{D=555},{D1=450},{F1=2},{H2=100},{H3=20},{K=490},{L=33},{N1=398},{R1=12},{S=8.0},{AN=16},{VERS=PN25},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
A
Outer diameter of shoulder
[mm]
C2
Flange thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter of the collar
[mm]
F1
Thickness of the collar
[mm]
H2
Length
[mm]
H3
Length
[mm]
K
Hole circle
[mm]
L
Clearance hole
[mm]
N1
Lug diameter
[mm]
R1
Edge radius
[mm]
S
Lug thickness
[mm]
1.2-7080-DN200
1.2-7080
480
200
219.1
30
360
278
2
80
16
310
26
244
10
6.3
1.2-7080-DN250
1.2-7080
480
250
273.0
32
425
335
2
88
18
370
30
298
12
7.1
1.2-7080-DN300
1.2-7080
480
300
323.9
34
485
395
2
92
18
430
30
352
12
8.0
1.2-7080-DN350
1.2-7080
480
350
355.6
38
555
450
2
100
20
490
33
398
12
8.0
1.2-7080-DN400
1.2-7080
480
400
406.4
40
620
505
2
110
20
550
36
452
12
8.8
1.2-7080-DN450
1.2-7080
480
450
457.0
46
670
555
2
110
20
600
36
500
12
8.8
1.2-7080-DN500
1.2-7080
480
500
508.0
48
730
615
2
125
20
660
36
558
12
10.0
1.2-7080-DN600
1.2-7080
480
600
610.0
58
845
720
2
125
20
770
39
660
12
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청