Turcon® Excluder® 2 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Turcon® Excluder® 2
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_2/turcon_excluder_2_ass_tab.prj},{NB=WE3200700-M12N (0)},{PARTNO=WE3200700},{DN=70.0},{D3=78.8},{L3=6.0},{D4=71.5},{R1=1.0},{A=3.0},{D2=3.53},{NUT=0},{MC=M12},{OM=N},{AUS=Standard Bereich},{D1=72.62},{D12=3.530},{OM1='N','NBR - 70 Shore A','T','NBR - Tieftemp. 70 Shore A','V','FKM - 70 Shore A'},{OM2='N','NBR - 70 Shore A','T','NBR - Tieftemp. 70 Shore A','V','FKM - 70 Shore A','E','EPDM - 70 Shore A'},{OM3='N','NBR - 70 Shore A','T','NBR - Tieftemp. 70 Shore A'},{OM4='N','NBR - 70 Shore A','T','NBR - Tieftemp. 70 Shore A','E','EPDM - 70 Shore A'},{PPATH=turcon_excluder_2_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove Width +0.2
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
A
Step width min.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
WE3000040-M12N
WE3000040
4.0
8.8
3.7
5.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3000050-M12N
WE3000050
5.0
9.8
3.7
6.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3000060-M12N
WE3000060
6.0
10.8
3.7
7.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3000080-M12N
WE3000080
8.0
12.8
3.7
9.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3000100-M12N
WE3000100
10.0
14.8
3.7
11.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3100120-M12N
WE3100120
12.0
18.8
5.0
13.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100140-M12N
WE3100140
14.0
20.8
5.0
15.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100150-M12N
WE3100150
15.0
21.8
5.0
16.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3000160-M12N
WE3000160
16.0
20.8
3.7
17.5
0.4
2.0
Extended Range
WE3100160-M12N
WE3100160
16.0
22.8
5.0
17.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100178-M12N
WE3100178
17.8
24.6
5.0
19.3
0.8
2.0
Recommended Range
WE3000180-M12N
WE3000180
18.0
22.8
3.7
19.5
0.4
2.0
Extended Range
WE3100180-M12N
WE3100180
18.0
24.8
5.0
19.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3000200-M12N
WE3000200
20.0
24.8
3.7
21.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3100200-M12N
WE3100200
20.0
26.8
5.0
21.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3000220-M12N
WE3000220
22.0
26.8
3.7
23.5
0.4
2.0
Recommended Range
WE3100220-M12N
WE3100220
22.0
28.8
5.0
23.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100240-M12N
WE3100240
24.0
30.8
5.0
25.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100250-M12N
WE3100250
25.0
31.8
5.0
26.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100280-M12N
WE3100280
28.0
34.8
5.0
29.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100298-M12N
WE3100298
29.8
36.6
5.0
31.3
0.8
2.0
Recommended Range
WE3000300-M12N
WE3000300
30.0
34.8
3.7
31.5
0.4
2.0
Extended Range
WE3100300-M12N
WE3100300
30.0
36.8
5.0
31.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3100320-M12N
WE3100320
32.0
38.8
5.0
33.5
0.8
2.0
Recommended Range
WE3000330-M12N
WE3000330
33.0
37.8
3.7
34.5
0.4
2.0
Recommended Range
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청