Turcon® Excluder® 113 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Turcon®Excluder®113
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_113/turcon_excluder_113_asmtab.prj},{NB=WEM3E0850-M12N(0)},{IDNR=},{SNO=0},{PARTNO=WEM3E0850},{DN=85.0},{D3=93.8},{L3=6.00},{NUT=0},{MC=M12},{OM=N},{AUS=Standard Application},{ORG=85.32 x 3.53},{ORPN=ORAR00237},{PPATH=turcon_excluder_113_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.2/-0
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
A
Step width min.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
WEM3E0060-M12N
WEM3E0060
6.0
10.8
3.70
7.5
0.400
2.000
Standard Application
WEM3E0080-M12N
WEM3E0080
8.0
12.8
3.70
9.5
0.400
2.000
Standard Application
WEM3E0100-M12N
WEM3E0100
10.0
14.8
3.70
11.5
0.400
2.000
Standard Application
WEM3E0120-M12N
WEM3E0120
12.0
18.8
5.00
13.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0140-M12N
WEM3E0140
14.0
20.8
5.00
15.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0160-M12N
WEM3E0160
16.0
22.8
5.00
17.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0180-M12N
WEM3E0180
18.0
24.8
5.00
19.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0190-M12N
WEM3E0190
19.0
25.8
5.00
20.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0200-M12N
WEM3E0200
20.0
26.8
5.00
21.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0220-M12N
WEM3E0220
22.0
28.8
5.00
23.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0250-M12N
WEM3E0250
25.0
31.8
5.00
26.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0280-M12N
WEM3E0280
28.0
34.8
5.00
29.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0300-M12N
WEM3E0300
30.0
36.8
5.00
31.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0320-M12N
WEM3E0320
32.0
38.8
5.00
33.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0330-M12N
WEM3E0330
33.0
39.8
5.00
34.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0340-M12N
WEM3E0340
34.0
40.8
5.00
35.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0350-M12N
WEM3E0350
35.0
41.8
5.00
36.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0360-M12N
WEM3E0360
36.0
42.8
5.00
37.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0400-M12N
WEM3E0400
40.0
46.8
5.00
41.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0450-M12N
WEM3E0450
45.0
51.8
5.00
46.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0480-M12N
WEM3E0480
48.0
54.8
5.00
49.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0500-M12N
WEM3E0500
50.0
56.8
5.00
51.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0560-M12N
WEM3E0560
56.0
62.8
5.00
57.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0600-M12N
WEM3E0600
60.0
66.8
5.00
61.5
0.700
2.000
Standard Application
WEM3E0630-M12N
WEM3E0630
63.0
69.8
5.00
64.5
0.700
2.000
Standard Application
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청