TSF - Tappo salvafiletto
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Tappi_salva_filetto
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/tappi_salva_filetto/tsf.prj},{NB=7313179},{SHA256=gDdUFDeLMYyqZkyKwVsOZf2qLBx2rWXtOGhWHltIgRM=},{INAME=7313179},{NAME=7313179},{NNCUSTOM=TSF},{NTCUSTOM=Tappo salvafiletto},{NBCUSTOM=7313179},{LINACUSTOM=7313179},{STEPFILE=7313179.stp},{PNGFILE=TSF},{DWGFILE=TSF},{CODE=7313179},{MOD=TSF/47},{A=47.0},{B=51.5},{C=45},{H=10.5},{MT=-},{WG=-},{MAT=Polietilene naturale.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
MT
metric thread
ⁿ/ₐ
WG
whitworth gas
ⁿ/ₐ
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7313001
7313001
TSF/3
3.0
6.5
2
4.5
-
-
Polietilene naturale.
7313003
7313003
TSF/3,5
3.5
7.0
2
4.5
M4
-
Polietilene naturale.
7313005
7313005
TSF/4
4.0
7.5
3
5.0
-
-
Polietilene naturale.
7313007
7313007
TSF/4,5
4.5
8.0
3.5
5.0
M5
-
Polietilene naturale.
7313009
7313009
TSF/5
5.0
9.0
4
6.0
M6
-
Polietilene naturale.
7313011
7313011
TSF/5,5
5.5
9.0
4.5
6.0
-
-
Polietilene naturale.
7313013
7313013
TSF/6
6.0
9.5
5
6.0
-
-
Polietilene naturale.
7313015
7313015
TSF/6,5
6.5
10.0
5.5
7.0
-
-
Polietilene naturale.
7313017
7313017
TSF/7
7.0
10.0
6
6.0
M8
-
Polietilene naturale.
7313019
7313019
TSF/7,5
7.5
10.5
6.3
6.5
-
-
Polietilene naturale.
7313021
7313021
TSF/8
8.0
11.0
7
7.0
-
-
Polietilene naturale.
7313023
7313023
TSF/8,5
8.5
11.5
7.5
7.5
M10
-
Polietilene naturale.
7313025
7313025
TSF/9
9.0
11.5
8
7.5
-
1/8"
Polietilene naturale.
7313027
7313027
TSF/9,5
9.5
12.5
8.5
7.5
-
-
Polietilene naturale.
7313029
7313029
TSF/10
10.0
13.0
9
8.5
-
-
Polietilene naturale.
7313031
7313031
TSF/10,5
10.5
13.5
9.5
8.5
M12
-
Polietilene naturale.
7313033
7313033
TSF/11
11.0
14.5
10
8.5
-
-
Polietilene naturale.
7313035
7313035
TSF/11,5
11.5
14.5
10.5
8.5
-
-
Polietilene naturale.
7313037
7313037
TSF/12
12.0
14.5
11
9.0
-
1/4"
Polietilene naturale.
7313039
7313039
TSF/12,5
12.5
15.5
11.5
9.0
M14
-
Polietilene naturale.
7313041
7313041
TSF/13
13.0
16.5
12
9.5
-
-
Polietilene naturale.
7313043
7313043
TSF/13,5
13.5
16.5
12.5
9.5
-
-
Polietilene naturale.
7313045
7313045
TSF/14
14.0
17.5
13
10.0
-
-
Polietilene naturale.
7313047
7313047
TSF/14,5
14.5
17.5
13.5
9.5
M16
-
Polietilene naturale.
7313049
7313049
TSF/15
15.0
18.0
14
9.5
-
-
Polietilene naturale.
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청