magyar
polski
русский
English
TR 0,8 S-2 - 5-step transformer, three-phase AC, maximum loading 0.8 A
MAICO
Accessories
Speed controller, frequency converter and transformers
5-step transformer
TR...S-2
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/speed_controller/5_step_transformers/tr_s_2/tr_0_8_s_2.prj},{NB=0157.0151(architecture40050/60105/150/190/250/400)},{ARTNR=0157.0151},{CTN=1570151},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Three-phase AC},{RV=400},{F=50/60},{NO=144},{MAXL=0.8},{DP=IP 00},{SV=105/150/190/250/400},{TI=Control cabinet},{W=1.926},{WD=84},{H=75},{D=95},{AT=0 up to 40},{PU=2},{R=C},{GE=4012799571513},{SA700ID17=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
TV
Type of voltage
ⁿ/ₐ
RV
Rated voltage
[V]
F
Frequency
[Hz]
NO
Nominal output
[W]
MAXL
Maximum load
[A]
DP
Degree of protection
ⁿ/ₐ
SV
Secondary voltage
[V]
TI
Type of installation
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
WD
Width
[mm]
H
Height
[mm]
D
Depth
[mm]
AT
Ambient temperature
[°C]
PU
Packing unit
[piece(s)]
R
Range
ⁿ/ₐ
GE
GTIN (EAN)
ⁿ/ₐ
SA700ID17
ⁿ/ₐ
0157.0151
0157.0151
1570151
Three-phase AC
400
50/60
144
0.8
IP 00
105/150/190/250/400
Control cabinet
1.926
84
75
95
0 up to 40
2
C
4012799571513
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청