TPFL - Tappo per fori su lamiere
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Tappi_per_fori_su_lamiere
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/tappi_per_fori_su_lamiere/tpfl.prj},{NB=7372724},{SHA256=mU4AxyvmAwp1ezadjiilDznRW9wSSycZT8kcpY1j9QQ=},{INAME=7372724},{NAME=7372724},{NNCUSTOM=TPFL},{NTCUSTOM=Tappo per fori su lamiere},{NBCUSTOM=7372724},{LINACUSTOM=7372724},{STEPFILE=7372724.stp},{PNGFILE=TPFL},{DWGFILE=TPFL},{CODE=7372724},{MOD=TPFL/15,9},{D2=15.9},{D=19.0},{D1=19.0},{H=1.6},{H1=7.1},{MAT=PVC Nero.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7372700
7372700
TPFL/4,7
4.7
9.3
9.3
1.6
4.6
PVC Nero.
7372702
7372702
TPFL/6,4
6.4
9.5
9.5
1.6
5
PVC Nero.
7372704
7372704
TPFL/8
8.0
14.5
10.6
0.8
4
PVC Nero.
7372706
7372706
TPFL/8
8.0
14.5
10.6
1.6
4.5
PVC Nero.
7372708
7372708
TPFL/9
9.0
15.0
12.4
1.6
6.6
PVC Nero.
7372710
7372710
TPFL/11,2
11.2
17.7
12.8
1.6
6.2
PVC Nero.
7372712
7372712
TPFL/11,5
11.5
17.0
15.5
1.6
7
PVC Nero.
7372714
7372714
TPFL/11,9
11.9
17.5
15.9
1.2
7.1
PVC Nero.
7372716
7372716
TPFL/12
12.0
19.0
13.1
0.8
6.5
PVC Nero.
7372718
7372718
TPFL/12,7
12.7
18.7
15.5
1.6
5.6
PVC Nero.
7372720
7372720
TPFL/14,9
14.9
20.0
18.4
1.3
7
PVC Nero.
7372722
7372722
TPFL/15,5
15.5
22.0
19.0
1.6
7.5
PVC Nero.
7372724
7372724
TPFL/15,9
15.9
19.0
19.0
1.6
7.1
PVC Nero.
7372726
7372726
TPFL/16,3
16.3
20.0
18.5
1.3
7
PVC Nero.
7372728
7372728
TPFL/19
19.0
25.0
21.5
1.6
6.5
PVC Nero.
7372730
7372730
TPFL/20
20.0
25.0
21.5
1.6
6.5
PVC Nero.
7372732
7372732
TPFL/22
22.0
28.5
26.6
2.4
8.2
PVC Nero.
7372734
7372734
TPFL/22,5
22.5
28.5
27.0
1.6
7.5
PVC Nero.
7372736
7372736
TPFL/24,5
24.5
30.0
27.5
2.4
8.7
PVC Nero.
7372738
7372738
TPFL/25,4
25.4
32.0
28.3
1.6
9
PVC Nero.
7372740
7372740
TPFL/25,4
25.4
32.0
28.3
2.4
9
PVC Nero.
7372742
7372742
TPFL/25
25.0
38.5
28.5
0.8
4.6
PVC Nero.
7372744
7372744
TPFL/32
32.0
38.2
35.4
3.1
9
PVC Nero.
7372746
7372746
TPFL/31,5
31.5
38.2
31.5
0.8
7
PVC Nero.
7372748
7372748
TPFL/31,5
31.5
38.2
35.4
1.6
7.5
PVC Nero.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청