피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
TOPFOX ZM05 - PYRO-FOX Brandschutzmanschette
Kolektor Insulation
Brandschutz
Rohrabschottungen
Abwasser/Rohrpost R 90
PYRO-FOX TOPFOX
Powered by
CAD모델 선택
{kolektor_insulation/brandschutz/rohrabschottungen/abwasser_rohrpost_r90/pyro_fox_topfox/pyro_fox_topfox_zm05.prj},{NB=260-1190(400)},{ARTNR=260-1190},{LODLEVEL=400},{RM=PE, HT, mineralstoffverstärkt},{L1=50},{DA1=121},{S1=0.6},{DI1=99},{S2=20},{L2=50},{L3=130},{L4=155},{L5=7},{L6=25},{L7=4},{AG=480},{BS=ja},{WK=0.040},{VG=nein},{AW=Ja},{KB=nein},{RR=Ja},{ME=nein},{SK=nein},{BB=Ja},{NBB=nein},{RMI=nein},{GTIN=4016817056457},{IZ=301-9200/Missel Kennzeichnungsschild BSM-R90 / MSA 4-R90},{VA=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1},{PN1=PYRO-FOX Brandschutzmanschette},{PN2=TOPFOX 90 – EVP},{X=17},{XX=24},{WZ=39269097},{UK=REACH},{WI=https://www.kolektor-insulation.com/de/ecatalog/details/260-1190.html},{AUSS=https://www.ausschreiben.de/katalog/kolektor_missel/position/1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Produktnamen
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
L1
Länge
[mm]
DA1
Außendurchmesser
[mm]
S1
Dämmdicke
[mm]
DI1
Innendurchmesser
[mm]
S2
Breite
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
empf. Kernbohrung angeschraubt
[mm]
L4
empf. Kernbohrung eingeschoben
[mm]
L5
Bohrung in Blechlasche
[mm]
L7
Anzahl der Laschen
ⁿ/ₐ
AG
Artikel-Gewicht
[g]
BS
Brandschutz
ⁿ/ₐ
VG
Versorgung
ⁿ/ₐ
AW
Abwasser
ⁿ/ₐ
KB
Kabel
ⁿ/ₐ
RR
R 90-Rohrschott
ⁿ/ₐ
ME
MLAR Erleichterung
ⁿ/ₐ
SK
S90-Kombischott
ⁿ/ₐ
BB
Brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
NBB
Nicht brennbare Rohre
ⁿ/ₐ
RMI
R90- Mischinstallaltion
ⁿ/ₐ
GTIN
GTIN/EAN
ⁿ/ₐ
WZ
Warennr. /Zolltarifnr.
ⁿ/ₐ
UK
Umweltklassifizierung
ⁿ/ₐ
260-1110
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1110
50
140
0.6
118
20
50
150
170
7
4
520
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056464
39269097
REACH
260-1112
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1112
60
166
0.6
134
20
50
165
200
7
5
920
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056471
39269097
REACH
260-1113
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1113
60
175
0.6
143
20
50
175
205
7
5
1200
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056488
39269097
REACH
260-1116
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1116
60
199
0.6
167
20
50
200
230
7
6
1210
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056495
39269097
REACH
260-1120
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1120
80
237
0.6
205
20
50
235
270
7
7
1400
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056501
39269097
REACH
260-1140
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1140
35
62
0.6
51
20
50
85
95
7
3
230
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056402
39269097
REACH
260-1150
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1150
35
72
0.6
59
20
50
90
105
7
3
230
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056419
39269097
REACH
260-1156
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1156
35
77
0.6
66
20
50
100
110
7
3
250
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056426
39269097
REACH
260-1163
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1163
35
83
0.6
71
20
50
105
115
7
3
260
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056433
39269097
REACH
260-1178
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1178
50
108
0.6
86
20
50
120
140
7
4
440
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056440
39269097
REACH
260-1190
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1190
50
121
0.6
99
20
50
130
155
7
4
480
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056457
39269097
REACH
260-1211
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1211
50
140
0.6
118
20
50
150
170
7
4
520
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056921
39269097
REACH
260-1212
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1212
60
166
0.6
134
20
50
165
200
7
5
920
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056938
39269097
REACH
260-1213
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1213
60
175
0.6
143
20
50
175
205
7
5
1200
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056945
39269097
REACH
260-1216
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1216
60
199
0.6
167
20
50
200
230
7
6
1210
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056952
39269097
REACH
260-1220
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1220
80
237
0.6
205
20
50
235
270
7
7
1400
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056969
39269097
REACH
260-1240
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1240
35
62
0.6
51
20
50
85
95
7
3
230
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056860
39269097
REACH
260-1250
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1250
35
72
0.6
59
20
50
90
105
7
3
230
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056877
39269097
REACH
260-1256
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1256
35
77
0.6
66
20
50
100
110
7
3
250
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056884
39269097
REACH
260-1263
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1263
35
83
0.6
71
20
50
105
115
7
3
260
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056891
39269097
REACH
260-1275
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1275
50
108
0.6
86
20
50
120
140
7
4
440
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056907
39269097
REACH
260-1290
PYRO-FOX Brandschutzmansc...
260-1290
50
121
0.6
99
20
50
130
155
7
4
480
ja
nein
Ja
nein
Ja
nein
nein
Ja
nein
nein
4016817056914
39269097
REACH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청