카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TLA. TLB. TLD. - Hook clamps
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
TLA-TLB-TLD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/tla_tlb_tld/tla_tlb_tld_asmtab.prj},{NB=Hook clamps TLB.S-23/140.5+R},{PARTNUMBER=420062},{DESCRIPTION=TLB.S-23/140.5+R},{PPATH=tlb_asmtpl.prj},{VER=1},{DIM01=140.5},{DIM02=34},{DIM03=12.0},{DIM04=19},{DIM05=23.0},{DIM06=3},{DIM07=16.0},{DIM08=70},{DIM09=43},{DIM10=4.1},{DIM11=38.0},{DIM12=22.5},{DIM13=20.0},{DIM14=8},{DIM15=-},{DIM16=-},{DIM17=-},{DIM18=-},{DIM19=78},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
b1
[mm]
DIM05
b2
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
d
[mm]
DIM11
F
[mm]
DIM12
f1
[mm]
DIM13
f2
[mm]
DIM14
f3
[mm]
DIM15
d2
[mm]
DIM16
h1
[mm]
DIM17
h2
[mm]
DIM18
l4
[mm]
DIM19
Weight
[g]
Hook clamps TLA.Z-30/193....
420051
TLA.Z-30/193.5+R
193.5
43
19.0
27
30.0
4
21.5
90
66
5.3
58.5
31.5
25.5
15
-
-
-
-
188
Hook clamps TLA.S-30/193....
420052
TLA.S-30/193.5+R
193.5
43
19.0
27
30.0
4
21.5
90
66
5.3
58.5
31.5
25.5
15
-
-
-
-
188
Hook clamps TLAL.Z-30/193...
420053
TLAL.Z-30/193.5+R
193.5
43
19.0
27
30.0
4
21.5
90
66
5.3
58.5
31.5
25.5
15
11
20,5
30,5
71
189
Hook clamps TLAL.S-30/193...
420054
TLAL.S-30/193.5+R
193.5
43
19.0
27
30.0
4
21.5
90
66
5.3
58.5
31.5
25.5
15
11
20,5
30,5
71
189
Hook clamps TLAS.NH-30/19...
420055
TLAS.NH-30/193.5+R
193.5
43
19.0
27
30.0
4
21.5
90
66
5.3
58.5
31.5
25.5
15
-
-
-
-
189
Hook clamps TLAS.S-30/193...
420056
TLAS.S-30/193.5+R
193.5
43
19.0
27
30.0
4
21.5
90
66
5.3
58.5
31.5
25.5
15
-
-
-
-
189
Hook clamps TLB.Z-23/140....
420061
TLB.Z-23/140.5+R
140.5
34
12.0
19
23.0
3
16.0
70
43
4.1
38.0
22.5
20.0
8
-
-
-
-
78
Hook clamps TLB.S-23/140....
420062
TLB.S-23/140.5+R
140.5
34
12.0
19
23.0
3
16.0
70
43
4.1
38.0
22.5
20.0
8
-
-
-
-
78
Hook clamps TLBL.Z-23/140...
420063
TLBL.Z-23/140.5+R
140.5
34
12.0
19
23.0
3
16.0
70
43
4.1
38.0
22.5
20.0
8
7
13
20
55
79
Hook clamps TLBL.S-23/140...
420064
TLBL.S-23/140.5+R
140.5
34
12.0
19
23.0
3
16.0
70
43
4.1
38.0
22.5
20.0
8
7
13
20
55
79
Hook clamps TLD.Z-16.4/10...
420081
TLD.Z-16.4/102+R
102.0
23
11.0
13
16.0
2
16.0
44
30
3.2
34.5
12.5
12.0
5
-
-
-
-
31
Hook clamps TLD.S-16.4/10...
420082
TLD.S-16.4/102+R
102.0
23
11.0
13
16.0
2
16.0
44
30
3.2
34.5
12.5
12.0
5
-
-
-
-
31
Hook clamps TLDL.Z-16.4/1...
420085
TLDL.Z-16.4/102+R
102.0
23
11.0
13
16.0
2
16.0
44
30
3.2
34.5
12.5
12.0
5
4
11,5
15,5
34,5
32
Hook clamps TLDL.S-16.4/1...
420086
TLDL.S-16.4/102+R
102.0
23
11.0
13
16.0
2
16.0
44
30
3.2
34.5
12.5
12.0
5
4
11,5
15,5
34,5
32
Hook clamps TLDS.Z-16.4/1...
420083
TLDS.Z-16.4/102+R
102.0
23
11.0
13
16.0
2
16.0
44
30
3.2
34.5
12.5
12.0
5
-
-
-
-
32
Hook clamps TLDS.S-16.4/1...
420084
TLDS.S-16.4/102+R
102.0
23
11.0
13
16.0
2
16.0
44
30
3.2
34.5
12.5
12.0
5
-
-
-
-
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청