카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes 14M-115 - HTD timing belt pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_115_asmtab.prj},{NB=48115048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 115},{CNSORDERNO=48115048},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=3030},{HM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=0},{DI=170},{F=133},{L=76},{R=28.5},{N=412},{KG=16.00},{I=190.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
48115028
TL 28 14M 115
48115028
18F
St
28
2517
60
124.78
122.12
127
0
98
133
45
44.0
400
3.80
48115030
TL 30 14M 115
48115030
18F
St
30
2517
60
133.69
130.99
138
0
100
133
45
44.0
401
5.00
48115032
TL 32 14M 115
48115032
18F
St
32
2517
60
142.60
139.88
154
0
108
133
45
44.0
403
6.80
48115034
TL 34 14M 115
48115034
18F
St
34
2517
60
151.52
148.79
160
0
110
133
45
44.0
404
6.90
48115036
TL 36 14M 115
48115036
18F
St
36
3020
75
160.43
157.68
168
0
125
133
51
41.0
405
7.00
48115038
TL 38 14M 115
48115038
18F
St
38
3020
75
169.34
166.60
183
0
130
133
51
41.0
406
8.50
48115040
TL 40 14M 115
48115040
18F
St
40
3020
75
178.25
175.49
188
0
138
133
51
41.0
407
9.10
48115044
TL 44 14M 115
48115044
18F
St
44
3030
75
196.08
193.28
211
0
155
133
76
28.5
411
13.00
48115048
TL 48 14M 115
48115048
18F
St
48
3030
75
213.90
211.11
226
0
170
133
76
28.5
412
16.00
48115056
TL 56 14M 115
48115056
18F
GG
56
3535
90
249.55
246.76
256
0
210
133
89
22.0
416
24.00
48115064
TL 64 14M 115
48115064
19F
GG
64
3535
90
285.21
282.41
296
190
240
133
89
22.0
418
32.00
48115072
TL 72 14M 115
48115072
19
GG
72
3535
90
320.86
318.06
0
190
280
133
89
22.0
0
31.00
48115080
TL 80 14M 115
48115080
20
GG
80
3535
90
356.51
353.71
0
190
315
133
89
22.0
0
32.00
48115090
TL 90 14M 115
48115090
20
GG
90
3535
90
401.07
398.28
0
190
360
133
89
22.0
0
37.00
48115112
TL112 14M 115
48115112
20
GG
112
3535
90
499.11
496.32
0
190
457
133
89
22.0
0
45.00
48115144
TL144 14M 115
48115144
20
GG
144
4040
100
641.71
638.92
0
230
600
133
102
15.5
0
63.00
48115168
TL168 14M 115
48115168
20
GG
168
4040
100
748.66
745.87
0
230
706
133
102
15.5
0
77.50
48115192
TL192 14M 115
48115192
20
GG
192
4040
100
855.62
852.82
0
230
813
133
102
15.5
0
95.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청