피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Threaded Rod ST for Heavy-duty Fixed Feet
FATH
Position
Levelling Feet
Heavy-duty Feet
Threaded Rods ST, Heavy-duty Feet
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/heavy_duty_feet/threaded_rods/threaded_rod_steel_for_hd_fixed_feet.prj},{NB=098KM16100M},{PARTNR=098KM16100M},{MXL=16 x 100},{M=16},{L=100},{SW=24},{K=12},{MAXL=1450},{WEIGHT=236},{S=13},{X=1.40},{X1=1},{X2=1.40},{Y=6.60},{X3=5.40},{CTN=73181582},{ID=104844},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
MXL
M x L
[mm]
SW
[mm]
K
[mm]
MAXL
Max. Load
[kg]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
098KM16100M
098KM16100M
16 x 100
24
12
1450
236
73181582
104844
098KM16150M
098KM16150M
16 x 150
24
12
1450
303
73181582
104846
098KM16200M
098KM16200M
16 x 200
24
12
1450
370
73181582
104848
098KM20100M
098KM20100M
20 x 100
24
12
2430
314
73181582
104850
098KM20150M
098KM20150M
20 x 150
24
12
2430
400
73181582
104852
098KM20200M
098KM20200M
20 x 200
24
12
2430
521
73181582
104854
098KM24100M
098KM24100M
24 x 100
24
12
3610
404
73181582
104857
098KM24150M
098KM24150M
24 x 150
24
12
3610
555
73181582
104859
098KM24200M
098KM24200M
24 x 200
24
12
3610
705
73181582
104861
098KM30100M
098KM30100M
30 x 100
24
12
5770
579
73181582
104865
098KM30150M
098KM30150M
30 x 150
24
12
5770
818
73181582
104867
098KM30200M
098KM30200M
30 x 200
24
12
5770
1056
73181582
104869
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus SS, hexagon head with combined washer
HECO-Schrauben
14.10.2021
Base PA for Heavy-duty Fixed Feet
FATH
12.01.2024
SGTS-STPS-K - Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
28.11.2022
CPB-009 - Push Button Pins - Button Handle
Essentra Components
22.07.2014
4953 - fischer Bolzenanker Stahl feuerverzinkt FBN II DHG
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4961 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FBN II
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
K0669 - Levelling feet threades spindles steel or stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
Transport and Base Plate ZN 80 x 80, Powder Coated
FATH
02.05.2024
EN 14399-4 - Hexagon nuts
Fabory
21.04.2022
Threaded Rod SS for ECO-Feet
FATH
28.05.2024
DIN 976-1-A-4.8-RH-VZ - Metric Threaded Bars DIN 976-1 Shape A (ex DIN 975)...
MÄDLER
26.04.2024
VE - Headless Ejector Pin (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
Modèle 214651 - Threaded rod - Length : 2m - Stainless steel A2 - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
AMS-169 - Fully Threaded Studs & Rods
Essentra Components
28.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청