카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
TGB - Torque Guard Coupling
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Safety Devices
Torque Guard TGB Series
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/safety_devices/torque_guard_tgb_series/torq_guard_coupli.prj},{NB=TGB30-LC-TH14JD2XCH20JD2(11)},{IDNR=},{MODEL=TGB30-LC},{DTT=H},{CBD=14},{KEY=J},{PTP=D2},{CDTT=H},{CUBD=20},{CKEY=J},{CPTP=D2},{KW=1},{KWD=1},{KEYD=},{VER=5},{CBDX=[14:30/1]},{CUBDX=[20:48/1]},{X1=TGB30-L},{PPATH=torque_guard_coupling_asmtpl.prj},{CNSORDERNOX=TGB30-LC},{STR=20~54 \{ 2.0~5.5\}},{MR=500},{SC=Yellow},{A=93},{B=28.0},{C=60},{D=33.0},{E=40.5},{F=9.7},{G=146.7},{H=73},{I=106},{J=75.0},{K=65},{LX=42.500},{MNNO=M6x16lx6},{O=M45x1.5},{P=M4x10},{Q=M5x6},{R=5.0},{S=2.0},{T=2.0},{W=6},{X=2.5},{U=-},{CM=RS50-26},{CNSMASSEXACT=4.800},{IM=0.9480},{GD=3.790},{XX=2},{KX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LX
[mm]
MNNO
M x N x No. of teeth
ⁿ/ₐ
O
Thread x Pitch
ⁿ/ₐ
P
Thread x Length
ⁿ/ₐ
Q
Thread x Length
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
U
Thread x Length
ⁿ/ₐ
CM
Coupling
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
TGB08-LC-TH6JD2XCH6JD2
TGB08-LC-TH6JD2XCH6JD2
TGB08-LC
80
20.6
39
19.0
0.0
0.0
44.5
24
33
29.5
15
20.0
0.000
M3x12lx3
M15x1
-
-
7.2
13.2
0.9
0
0.0
-
L075A
0.235
TGB08-MC-TH6JD2XCH6JD2
TGB08-MC-TH6JD2XCH6JD2
TGB08-MC
80
20.6
39
19.0
0.0
0.0
44.5
24
33
29.5
15
20.0
0.000
M3x12lx3
M15x1
-
-
7.2
13.2
0.9
0
0.0
-
L075A
0.235
TGB08-HC-TH6JD2XCH6JD2
TGB08-HC-TH6JD2XCH6JD2
TGB08-HC
80
20.6
39
19.0
0.0
0.0
44.5
24
33
29.5
15
20.0
0.000
M3x12lx3
M15x1
-
-
7.2
13.2
0.9
0
0.0
-
L075A
0.235
TGB12-LC-TH8JD2XCH8JD2
TGB12-LC-TH8JD2XCH8JD2
TGB12-LC
88
19.9
47
23.5
0.0
0.0
53.6
32
40
37.0
20
20.0
0.000
M4x16lx3
M20x1
-
-
7.9
13.2
1.0
0
0.0
-
L090A
0.380
TGB12-MC-TH8JD2XCH8JD2
TGB12-MC-TH8JD2XCH8JD2
TGB12-MC
88
19.9
47
23.5
0.0
0.0
53.6
32
40
37.0
20
20.0
0.000
M4x16lx3
M20x1
-
-
7.9
13.2
1.0
0
0.0
-
L090A
0.380
TGB12-HC-TH8JD2XCH8JD2
TGB12-HC-TH8JD2XCH8JD2
TGB12-HC
88
19.9
47
23.5
0.0
0.0
53.6
32
40
37.0
20
20.0
0.000
M4x16lx3
M20x1
-
-
7.9
13.2
1.0
0
0.0
-
L090A
0.380
TGB16-LC-TH9JD2XCH9JD2
TGB16-LC-TH9JD2XCH9JD2
TGB16-LC
112
27.0
56
28.3
0.0
0.0
64.3
38
48
46.0
25
20.0
0.000
M4x20lx3
M25x1.5
-
-
10.2
18.8
1.2
0
0.0
-
L100A
0.673
TGB16-MC-TH9JD2XCH9JD2
TGB16-MC-TH9JD2XCH9JD2
TGB16-MC
112
27.0
56
28.3
0.0
0.0
64.3
38
48
46.0
25
20.0
0.000
M4x20lx3
M25x1.5
-
-
10.2
18.8
1.2
0
0.0
-
L100A
0.673
TGB16-HC-TH9JD2XCH9JD2
TGB16-HC-TH9JD2XCH9JD2
TGB16-HC
112
27.0
56
28.3
0.0
0.0
64.3
38
48
46.0
25
20.0
0.000
M4x20lx3
M25x1.5
-
-
10.2
18.8
1.2
0
0.0
-
L100A
0.673
TGB20-HC-TH10JD2XCH14JD2
TGB20-HC-TH10JD2XCH14JD2
TGB20-HC
76
25.0
47
25.0
32.6
7.4
117.4
63
82
54.0
48
30.0
30.000
M5x12lx4
M32x1.5
M4x8
M5x6
4.0
2.0
1.8
5
2.0
-
RS40-26
2.500
TGB30-LC-TH14JD2XCH20JD2
TGB30-LC-TH14JD2XCH20JD2
TGB30-LC
93
28.0
60
33.0
40.5
9.7
146.7
73
106
75.0
65
42.5
42.500
M6x16lx6
M45x1.5
M4x10
M5x6
5.0
2.0
2.0
6
2.5
-
RS50-26
4.800
TGB30-HC-TH14JD2XCH20JD2
TGB30-HC-TH14JD2XCH20JD2
TGB30-HC
93
28.0
60
33.0
40.5
9.7
146.7
73
106
75.0
65
42.5
42.500
M6x16lx6
M45x1.5
M4x10
M5x6
5.0
2.0
2.0
6
2.5
-
RS50-26
4.800
TGB50-LC-TH24JD2XCH20JD2
TGB50-LC-TH24JD2XCH20JD2
TGB50-LC
126
40.0
81
44.8
51.0
11.6
200.3
83
150
116.7
98
0.0
70.000
M8x20lx6
M75x2
M4x14
M5x10
5.0
3.0
2.7
8
3.5
-
RS60-30
12.200
TGB50-MC-TH24JD2XCH20JD2
TGB50-MC-TH24JD2XCH20JD2
TGB50-MC
126
40.0
81
44.8
51.0
11.6
200.3
83
150
116.7
98
0.0
70.000
M8x20lx6
M75x2
M4x14
M5x10
5.0
3.0
2.7
8
3.5
-
RS60-30
12.200
TGB50-HC-TH24JD2XCH20JD2
TGB50-HC-TH24JD2XCH20JD2
TGB50-HC
126
40.0
81
44.8
51.0
11.6
200.3
83
150
116.7
98
0.0
70.000
M8x20lx6
M75x2
M4x14
M5x10
5.0
3.0
2.7
8
3.5
-
RS60-30
12.200
TGB70-HC-TH34JD2XCH30JD2
TGB70-HC-TH34JD2XCH30JD2
TGB70-HC
165
45.0
110
68.5
64.8
15.3
283.2
107
205
166.0
157
0.0
106.000
M10x25lx6
M110x2
M10x28
M5x10
10.0
3.0
3.3
0
0.0
-
RS80-32
32.000
TGB90-LC-TH44JD2XCH35JD2
TGB90-LC-TH44JD2XCH35JD2
TGB90-LC
242
80.0
157
88.6
78.5
18.2
394.4
147
290
213.0
203
0.0
124.000
M12x35lx8
M130x2
M16x35
M10x20
5.0
5.5
5.4
0
0.0
M8x16
RS100-36
71.100
TGB90-HC-TH44JD2XCH35JD2
TGB90-HC-TH44JD2XCH35JD2
TGB90-HC
242
80.0
157
88.6
78.5
18.2
394.4
147
290
213.0
203
0.0
124.000
M12x35lx8
M130x2
M16x35
M10x20
5.0
5.5
5.4
0
0.0
M8x16
RS100-36
71.100
TGB110-LC-TH54JD2XCH40JD2
TGB110-LC-TH54JD2XCH40JD2
TGB110-LC
303
100.0
195
105.0
99.2
21.9
473.4
157
345
278.0
266
0.0
155.000
M16x45lx6
M160x3
M16x45
M12x20
8.0
7.0
6.0
0
0.0
M10x20
RS120-36
130.500
TGB110-HC-TH54JD2XCH40JD2
TGB110-HC-TH54JD2XCH40JD2
TGB110-HC
303
100.0
195
105.0
99.2
21.9
473.4
157
345
278.0
266
0.0
155.000
M16x45lx6
M160x3
M16x45
M12x20
8.0
7.0
6.0
0
0.0
M10x20
RS120-36
130.500
TGB130-LC-TH62JD2XCH55JD2
TGB130-LC-TH62JD2XCH55JD2
TGB130-LC
365
120.0
230
130.0
127.3
29.1
534.2
197
390
316.0
304
0.0
184.000
M16x50lx8
M190x3
M20x60
M16x30
15.0
7.0
6.6
0
0.0
M12x24
RS160-30
202.300
TGB130-HC-TH62JD2XCH55JD2
TGB130-HC-TH62JD2XCH55JD2
TGB130-HC
365
120.0
230
130.0
127.3
29.1
534.2
197
390
316.0
304
0.0
184.000
M16x50lx8
M190x3
M20x60
M16x30
15.0
7.0
6.6
0
0.0
M12x24
RS160-30
202.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청