피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Text plate for command devices [EC000624]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
23206
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23146/23206/23549.prj},{NB=167643},{PLID=167643},{NETTO_WEIGHT=0.00300},{EF000008=50.0},{EF000040=30.00},{EF000015=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/1f/a4/40/23549_preview_270.png},{MANUTYPEDESC=M22-XYK5},{DESCSHORT=Label, emergency switching off, HxW=50x50mm, yellow, PL, EN, DE, IT},{DESCLONG=Emergency-Stop label, Product range: Accessories, yellow, Connection to SmartWire-DT: no},{INTNO=4015081641321},{ECLASS_13_0=Identification plate for command devices [AKF043019]},{ETIM_9_0=Text plate for command devices [EC000624]},{EF015918=Emergency Stop},{EF015922=Several},{EF006094=None},{EF000007=Yellow},{EF000051=Square},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF015918
Literal imprint
ⁿ/ₐ
EF015922
Language of the imprint
ⁿ/ₐ
EF006094
Imprint ISO symbols
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000015
Outer diameter
[mm]
231762
231762
M22-XBK-*
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Round
60.0
1.00
60
121373
121373
M22-XYK11
Label, emergency stop, Hx...
Emergency stop label, Pro...
4015081192038
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
None
Yellow
Square
50.0
1.00
0
121089
121089
M22-XZK1-D99
Label, emergency stop, Hx...
Emergency stop label, Pro...
4015081189199
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
German
None
Yellow
Rectangular
33.0
1.00
0
121085
121085
M22-XAK11
Label, emergency stop, D=...
Emergency stop label, Pro...
4015081189151
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
216468
216468
M22-XAK4
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164683
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
216481
216481
M22-XST-GVP
Insert label, 18x27, alum...
Insert label, Product ran...
4015082164812
0.03200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Silver
Rectangular
27.0
18.00
0
121086
121086
M22-XAK12
Label, emergency stop, D=...
Emergency stop label, Pro...
4015081189168
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
216471
216471
M22-XZK-D99
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164713
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
German
None
Yellow
Rectangular
33.0
1.00
0
216472
216472
M22-XZK-GB99
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164720
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
English
None
Yellow
Rectangular
33.0
1.00
0
216464
216464
M22-XAK
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164645
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
279435
279435
M22-XCK2
Label for 4-position swit...
Label, Product range: Acc...
4015082794354
0.00400
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "Arrow"
Silver
Square
50.0
2.00
0
290260
290260
M22-XCK3
Label, for 2 position swi...
Label, Product range: Acc...
4015082902605
0.00400
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "Arrow"
Silver
Square
50.0
2.00
0
216466
216466
M22-XAK2
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164669
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
216465
216465
M22-XAK1
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164652
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
216480
216480
M22-XST
Insert label, 18x27, alum...
Insert label, Product ran...
4015082164805
0.00040
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Silver
Rectangular
27.0
18.00
0
216470
216470
M22-XZK
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164706
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Rectangular
33.0
1.00
0
216483
216483
M22-XBK1
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164836
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Yellow
Round
60.0
1.00
60
279434
279434
M22-XCK1
Label for 4-position swit...
Label, Product range: Acc...
4015082794347
0.00400
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "Arrow"
Silver
Square
50.0
2.00
0
216484
216484
M22-XYK1
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082164843
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Yellow
Square
50.0
1.00
0
231181
231181
M22-XYK-*
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Square
50.0
1.00
0
279433
279433
M22-XCK
Label for 4-position swit...
Label, Product range: Acc...
4015082794330
0.00400
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "Arrow"
Silver
Square
50.0
2.00
0
216469
216469
M22-XAK-*
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
0.00800
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Round
90.0
1.00
90
216482
216482
M22-XST-*
Insert label, 18x27, cust...
Insert label, Product ran...
0.00034
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Silver
Rectangular
27.0
18.00
0
121372
121372
M22-XBK11
Label, emergency stop, D=...
Emergency stop label, Pro...
4015081192021
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
None
Yellow
Round
60.0
1.00
60
269580
269580
M22-XBK
Label, emergency switchin...
Emergency-Stop label, Pro...
4015082695804
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Round
60.0
1.00
60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청